DWL@DWL10000617776
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.0 | * | 23.07.2021 | 720 KB | EXE | AS4_HW_X20AO4635.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20AO4635) Revisionsinformationen X20AO4635 Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 463070 Syntaxfehler im hwx behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43006_5.fw(7) Version 1.0.2.0: ID: 456875 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43006_5.fw(7) Version 1.0.1.0: ID: 402800 I/O Mapping überarbeitet Die IO-Map für AS4 wurde an die des AS3 angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43006_5.fw(7) Version 1.0.0.1: ID: 225400 Unterstützung Feldbusdesigner Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\43006_5.fw(7) Version 1.0.0.0: ID: 195310 Unterstützung X20AO4635 Unterstützung X20AO4635, erste version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43006_5.fw(7) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 25.10.2019 | 717 KB | EXE | AS4_HW_X20AO4635.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20AO4635) Revisionsinformationen X20AO4635 Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 463070 Syntaxfehler im hwx behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43006_5.fw(7) Version 1.0.2.0: ID: 456875 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43006_5.fw(7) Version 1.0.1.0: ID: 402800 I/O Mapping überarbeitet Die IO-Map für AS4 wurde an die des AS3 angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43006_5.fw(7) Version 1.0.0.1: ID: 225400 Unterstützung Feldbusdesigner Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43006_5.fw(7) Version 1.0.0.0: ID: 195310 Unterstützung X20AO4635 Unterstützung X20AO4635, erste version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43006_5.fw(7) |
|||||