DWL@DWL10000499125
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.0.0 | * | 18.09.2018 | 213 KB | EXE | AS4_HW_8V1045.00-2.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8V1045.00-2) Revisionsinformationen 8V1010.00-2 Version 2.3.0.0: ID: 600435 Fehlkonfiguration der mapp Motion Achszuweisung wird im Automation Studio nicht erkannt mapp Motion Achsen können mehrfach einem Antrieb zugeordnet werden. Der Fehler wird erst zur Laufzeit erkannt. Behoben in Kombination mit: - mapp Motion Version 5.4.0 - Automation Studio Version 4.4.4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.0: ID: 549280 Unterstützung Motion System mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.3: ID: 319435 ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 1,0 A, 0,45 kW, Netzfilter, Bremswiderstand und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 239085 Korrektur der deutschen Übersetzung für "NC Mapping" Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.2.0.0 | * | 01.09.2017 | 202 KB | EXE | AS4_HW_8V1045.00-2.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8V1045.00-2) Revisionsinformationen 8V1010.00-2 Version 2.2.0.0: ID: 549280 Unterstützung Motion System mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.3: ID: 319435 ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 1,0 A, 0,45 kW, Netzfilter, Bremswiderstand und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 239085 Korrektur der deutschen Übersetzung für "NC Mapping" Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||