DWL@DWL10000263113
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.0 | * | 09.09.2021 | 1,009 KB | EXE | AS4_HW_80SD100XD.W0XX-01.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (80SD100XD.W0XX-01) Revisionsinformationen 80SD100XD.W0XX-01.W0XX-01 Version 2.2.1.0: ID: 736210 Funktionsmodellnamen angepasst Einheitliche Funktionsmodellnamen für alle Steppermodule Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50753_3.fw(106), 1\50753_4.fw(106), 1\50753_5.fw(106) Version 2.2.0.0: ID: 669435 Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 671460 Unterstützung für mappMotion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50753_3.fw(106), 1\50753_4.fw(106), 1\50753_5.fw(106) Version 1.3.0.1: ID: 475000 Überarbeitung des Motion Wizzard Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekt eingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50753_3.fw(106), 1\50753_4.fw(106), 1\50753_5.fw(106) Version 1.3.0.0: ID: 473420 Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\50753_3.fw(106), 1\50753_4.fw(106), 1\50753_5.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 400840 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 400895 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 400990 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 440470 Unterstützung HW - Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja ID: 440495 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50753_3.fw(104), 1\50753_4.fw(104) Version 1.0.0.0: ID: 319045 Unterstützung für das Modul 80SD100XD.W0XX-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50753_3.fw(20) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.2.0.0 | * | 15.01.2020 | 1,006 KB | EXE | AS4_HW_80SD100XD.W0XX-01.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (80SD100XD.W0XX-01) Revisionsinformationen 80SD100XD.W0XX-01 Version 2.2.0.0: ID: 669435 Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 671460 Unterstützung für mappMotion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50753_3.fw(106), 1\50753_4.fw(106), 1\50753_5.fw(106) Version 1.3.0.1: ID: 475000 Überarbeitung des Motion Wizzard Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekt eingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50753_3.fw(106), 1\50753_4.fw(106), 1\50753_5.fw(106) Version 1.3.0.0: ID: 473420 Fehlerbehebung zumSchutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\50753_3.fw(106), 1\50753_4.fw(106), 1\50753_5.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 400840 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 400895 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 400990 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 440470 Unterstützung HW - Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 440495 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50753_3.fw(104), 1\50753_4.fw(104) Version 1.0.0.0: ID: 319045 Unterstützung für das Modul 80SD100XD.W0XX-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50753_3.fw(20) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.1 | * | 14.06.2016 | 2 MB | EXE | AS4_HW_80SD100XD.W0XX-01.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (80SD100XD.W0XX-01) Revisionsinformationen 80SD100XD.W0XX-01 Version 1.3.0.1: ID: 475000 Überarbeitung des Motion Wizzard Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekt eingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50753_3.fw(106), 1\50753_4.fw(106), 1\50753_5.fw(106) Version 1.3.0.0: ID: 473420 Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\50753_3.fw(106), 1\50753_4.fw(106), 1\50753_5.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 400840 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 400895 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 400990 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 440470 Unterstützung HW - Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 440495 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50753_3.fw(104), 1\50753_4.fw(104) Version 1.0.0.0: ID: 319045 Unterstützung für das Modul 80SD100XD.W0XX-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50753_3.fw(20) |
|||||