V4.0 HW Upgrade (6PPT30.101N-20B)

DWL@DWL10000340671

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.0.0 * 15.12.2015 336 KB EXE AS4_HW_6PPT30.101N-20B.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (6PPT30.101N-20B)

Revisionsinformationen 6PPT30.043F-20B

Version 1.1.0.0:

ID: 458470
Funktionserweiterung
Implementierung einer zusätzlichen Taste, die den unbenutzten Touchbereich abdeckt.
Für diese Funktion wird die Upgradeversion 1.1.0.0, sowie die Image Version 1.0.4 benötigt. Weiter Informationen befinden sich in der Dokumentation.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.6:

ID: 423535
Unterstützung >AS 4.2.2.x
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.0.5:

ID: 411885
Unterstützung 6PPT30.043F-20B
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo