DWL@DWL10000444569
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.2.0 | * | 04.12.2018 | 553 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY44-002.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PPC2100.BY44-002) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY22-002 Version 2.0.2.0: ID: 621250 Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60117_0.fw(113) Version 2.0.1.0: ID: 591495 Neue MTCX Version V01.13 Neue MTCX Version V01.13 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Erweiterungseinheiten des AP5000 wurden sporadisch nicht erkannt. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V01.11 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60117_0.fw(113) Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.6.0: ID: 577805 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60117_0.fw(110) Version 1.0.5.0: ID: 571425 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60117_0.fw(111) Version 1.0.4.0: ID: 551855 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtime embedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60117_0.fw(108) Version 1.0.3.0: ID: 507810 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUBund per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537355 Neue MTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\60117_0.fw(110) Version 1.0.2.0: ID: 497649 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Support der 5PPC2100.BY48-00x Varianten mit AR N4.10 oder B4.26. - Bugfix: kundenspezifischer 4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60117_0.fw(108) Version 1.0.1.0: ID: 488460 Das Modul wird wieder im New Project Wizard angezeigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60117_0.fw(107) Version 1.0.0.0: ID: 469520 Unterstützung von 5PPC2100.BYxx-002 Die Systemeinheiten 5PPC2100.BYxx-002 werden ab Automation Studio Version 4.2.5.x und Automation Runtime Version A4.25 oder K4.10 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60117_0.fw(107) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.6.0 | * | 18.10.2018 | 543 KB | EXE | AS4_HW_5PPC2100.BY44-002.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PPC2100.BY44-002) Revisionsinformationen 5PPC2100.BY01-002 Version 1.0.6.0: ID: 577805 Probleme mit resistivem Touch Die Touch-Probleme sind mit Umstellung zurück auf die MtcX-Version V1.10 behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60115_0.fw(110) Version 1.0.5.0: ID: 571425 Neue MTCX Version V01.11 Neue MTCX Version V01.11 mit folgenden Änderungen: - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Customer Panel Interface A implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60115_0.fw(111) Version 1.0.4.0: ID: 551855 Bugfix für VC4 interne Datenpunkte und Leuchtringtasten Die internen Datenpunkte von VC4 und Leuchtringtasten entsprechender Automation Panel funktionieren wieder ab Automation Runtimeembedded A4.33. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60115_0.fw(110) Version 1.0.3.0: ID: 507810 Die Serien Nummer für einen 5PPC2100 und 5PC901 kann per FUB und per SDM nicht korrekt ausgelesen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 537355 NeueMTCX Version V01.10 Neue MTCX Version V01.10 mit folgenden Änderungen: - Support der 5ACCIF01.FSS0-000. - Support Synchronisations Byte der BRADI Schnittstelle ueber mehrere OS Systeme. - Optimierung der RTC Synchronisation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60115_0.fw(110) Version 1.0.2.0: ID: 497649 Neue MTCX Version V01.08 Neue MTCX Version V01.08 mit folgenden Änderungen: - Support der 5PPC2100.BY48-00x Varianten mit AR N4.10 oder B4.26. - Bugfix: kundenspezifischer4-Draht Touch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60115_0.fw(108) Version 1.0.1.0: ID: 488460 Das Modul wird wiederim New Project Wizard angezeigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60115_0.fw(107) Version 1.0.0.0: ID: 469520 Unterstützung von 5PPC2100.BYxx-002 Die Systemeinheiten 5PPC2100.BYxx-002 werden ab Automation Studio Version 4.2.5.x und Automation Runtime Version A4.25 oder K4.10 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60115_0.fw(107) |
|||||