V4.0 HW Upgrade (5PP5IF.FX2X-00)

DWL@DWL10000241103

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.1.1 * 26.07.2021 341 KB EXE AS4_HW_5PP5IF.FX2X-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5PP5IF.FX2X-00)

Revisionsinformationen 5PP5IF.FX2X-00.FX2X-00

Version 2.1.1.1:

ID:
Anpassungen für AutomationStudio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.1.1:

ID: 340505
APROL Unterstützung hinzugefügt für AS4.x
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46297_0.pci(3)

Version 2.0.1.0:

ID: 278380
Anhebung des verfügbaren Speicherbereichs für remanente Daten + Wichtige Information!
Ab der Automation Runtime Version B4.01 kann in Verbindung mit diesem Upgrade ein Speicherbereich von 256kB zum Sichern remanenter Daten im SRAM genutzt werden.

Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >=A4.01 installiert werden,
ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich,
dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden,
da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann.
Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/OBoards).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46297_0.pci(3)

Version 1.0.1.0:

ID: 271780
Problem mit UserRAM
DasProblem, dass das Power Panel 500 bei Verwendung des UserRAM-Bereichs zyklisch rebootet, wurde behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware:1\46297_0.pci(3)

Version 1.0.0.1:

ID: 266260
Probleme mit dem SRAM
Das Problem mit dem SRAM wurde gelöst.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46297_0.pci(2)

Version 1.0.0.0:

ID: 265945
Unterstützung für 5PPIF.FX2X-00
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46297_0.pci(1)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.1.1 * 28.06.2013 358 KB EXE AS4_HW_5PP5IF.FX2X-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5PP5IF.FX2X-00)

Revisionsinformationen 5PP5IF.FX2X-00

Version 2.0.1.1:

ID: 340505
APROL Unterstützung hinzugefügt für AS4.x
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46297_0.pci(3)

Version 2.0.1.0:

ID: 278380
Anhebung des verfügbaren Speicherbereichs für remanente Daten + Wichtige Information!
Ab der Automation Runtime Version B4.01 kann in Verbindung mit diesem Upgrade ein Speicherbereich von 256kB zum Sichern remanenter Daten im SRAM genutzt werden.

Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >=A4.01 installiert werden,
ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich,
dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden,
da es sonst zu Kompatibilitätsproblemenmit der verwendeten Automation Runtime kommen kann.
Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46297_0.pci(3)

Version 1.0.1.0:

ID: 271780
Problem mit UserRAM
Das Problem, dass das Power Panel 500 bei Verwendungdes UserRAM-Bereichs zyklisch rebootet, wurde behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46297_0.pci(3)

Version 1.0.0.1:

ID: 266260
Probleme mit dem SRAM
Das Problem mit dem SRAM wurde gelöst.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46297_0.pci(2)

Version 1.0.0.0:

ID: 265945
Unterstützung für 5PPIF.FX2X-00
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46297_0.pci(1)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo