DWL@DWL10000351963
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.0.1 | * | 27.07.2021 | 735 KB | EXE | AS4_HW_5PC820.SX01-01.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PC820.SX01-01) Revisionsinformationen 5PC820.SX01-01.SX01-01 Version 2.3.0.1: ID: 733985 Im Upgrade ist eine unnötige temporäre Datei enthalten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42974_0.pci(32778), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(128) Version 2.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein Version 2.1.0.0: ID: 365675 Firmwareupdate V09 Update der Powerlinkfirmware Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42974_0.pci(31497), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(123) Version 2.0.1.2: ID: 342355 Ethernet I/O Mapping hinzugefügt Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42974_0.pci(28680), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(112) Version 2.0.1.1: ID: 305885 Windows Terminal Warning undSRAM-Anpassung - Es wurde ein Warning ausgegeben, wenn ein 5PC820.SX01-01 als Windows Terminal projektiert wurde. Dies wurde behoben.<br/>- Bitmap fürWindows Terminal hinzugefügt.<br/>- Die Speichergröße wurdevon 512kB auf 1MB angehoben. Damit können jetzt 512kB UserRam Daten zusätzlich verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42974_0.pci(28680), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(112) Version 2.0.1.0: ID: 269120 Neue FPGA Firmware V08 und neue POWERLINK Firmware V112 FPGA Firmware: - ARWin - Update Bug Fix - Kein Power Fail mehr notwendig POWERLINK Firmware: - POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. - POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen. - POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. - Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist Fehlerkorrektur:Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit derEinstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame derzur Vermessung desZeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. - POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42974_0.pci(28680), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(112) Version 2.0.0.3: ID: 267010 Unterstützung von USB Keyboards USB Keyboards können projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42974_0.pci(27142), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(106) Version 2.0.0.1: ID: 242940 POWERLINK Firmware und I/O Datenpunkt - Aktualisierung auf POWERLINK Firmware V106 - Link OK Status als I/O Datenpunkt für Powerlink hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42974_0.pci(27142), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(106) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.1.0.0 | * | 12.05.2015 | 748 KB | EXE | AS4_HW_5PC820.SX01-01.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PC820.SX01-01) Revisionsinformationen 5PC820.SX01-01 Version 2.1.0.0: ID: 365675 Firmwareupdate V09 Update der Powerlinkfirmware Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42974_0.pci(31497), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(123) Version 2.0.1.2: ID: 342355 Ethernet I/O Mapping hinzugefügt Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42974_0.pci(28680), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(112) Version 2.0.1.1: ID: 305885 Windows Terminal Warning und SRAM-Anpassung - Es wurde ein Warning ausgegeben, wenn ein 5PC820.SX01-01 als Windows Terminal projektiert wurde. Dies wurde behoben.<br/>- Bitmap fürWindows Terminal hinzugefügt.<br/>- Die Speichergröße wurdevon 512kB auf 1MB angehoben. Damit können jetzt 512kB UserRam Daten zusätzlich verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42974_0.pci(28680), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(112) Version 2.0.1.0: ID: 269120 Neue FPGA Firmware V08 und neue POWERLINK Firmware V112 FPGA Firmware: - ARWin - Update Bug Fix - Kein Power Fail mehr notwendig POWERLINK Firmware: - POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. - POWERLINK: Die Nettime wurde nichtimmer richtig zur Applikation übertragen. - POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. - Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station")vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame derzur Vermessung desZeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. - POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42974_0.pci(28680), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(112) Version 2.0.0.3: ID: 267010 Unterstützung von USB Keyboards USB Keyboards können projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42974_0.pci(27142), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(106) Version 2.0.0.1: ID: 242940 POWERLINK Firmware und I/O Datenpunkt - Aktualisierung auf POWERLINK Firmware V106 - Link OKStatus als I/O Datenpunkt für Powerlink hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42974_0.pci(27142), 1\42974b0.can(122), 1\42974b0.epl(106) |
|||||