DWL@DWL10000240310
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.2 | * | 26.07.2021 | 224 KB | EXE | AS4_HW_5PC820.1906-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PC820.1906-00) Revisionsinformationen 5PC820.1906-00.1906-00 Version 2.1.1.2: ID: Anpassungen für AutomationStudio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.2: ID: 347375 Änderung der Knotennummer der Ethernet Schnittstelle möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.1: ID: 341795 Ethernet I/O Mapping hinzugefügt Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 336220 AS4.0.x: Unterstützung von 5PC800.CCAX-00 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.5: ID: 308990 / Support ID: 400096430 Betrieb einer kundenspezifische Applikation nicht möglich Auf Grund eines fehlenden hwd-Parameters konnten keine kundenspezifische Applikationen auf Standargeräten betrieben werden.<br/>Dieser Parameter wurde nachgezogen. Dies funktioniert im Kombination mit einer Automation Runtime >=L4.02. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.4: ID: 267020 Unterstützung von USB Keyboards USB Keyboards können projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.3: ID: 264920 Probleme mit dem I/O Mapping mit AR < A3.08 Das I/O Mappings für den Betrieb mit Automation Runtime < A3.08 wurde korrigiert. GeänderteKanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.1: ID: 262225 Unterstützung für Windows Terminal Mode Die Hardwarebeschreibungsdatei für die Unterstützung des Windows Terminal Mode wurde hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.1.2 | * | 21.08.2013 | 241 KB | EXE | AS4_HW_5PC820.1906-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PC820.1906-00) Revisionsinformationen 5PC820.1906-00 Version 2.0.1.2: ID: 347375 Änderung der Knotennummer der Ethernet Schnittstelle möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.1: ID: 341795 Ethernet I/O Mapping hinzugefügt Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 336220 AS4.0.x: Unterstützung von 5PC800.CCAX-00 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.5: ID: 308990 / Support ID: 400096430 Betrieb einer kundenspezifische Applikation nicht möglich Auf Grund eines fehlenden hwd-Parameters konnten keine kundenspezifische Applikationen auf Standargeräten betrieben werden.<br/>Dieser Parameter wurde nachgezogen. Dies funktioniert im Kombination mit einer Automation Runtime >=L4.02. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.4: ID: 267020 Unterstützung von USB Keyboards USB Keyboards können projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.3: ID: 264920 Probleme mit dem I/O Mapping mit AR < A3.08 Das I/O Mappings für den Betrieb mit Automation Runtime < A3.08 wurde korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.1: ID: 262225 Unterstützung für Windows Terminal Mode Die Hardwarebeschreibungsdatei für die Unterstützung des Windows Terminal Mode wurde hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||