V4.0 HW Upgrade (5PC782.1043-00)

DWL@DWL10000304700

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0.4 * 08.09.2014 497 KB EXE AS4_HW_5PC782.1043-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5PC782.1043-00)

Revisionsinformationen 5PC782.1043-00

Version 2.0.0.4:

ID: 394150 / Support ID: 400095217
Beschreibung der TemperatureENV in I/O Mapping geändert
Beschreibungstext derTemperatureENV von "Temperature cooling plate" auf "Temperature PPC700 I/O" geändert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.3:

ID: 341880
Ethernet I/O Mapping hinzugefügt
Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.2:

ID: 267685
Unterstützung von USB Keyboards
USB Keyboards können projektiert werden.