V4.0 HW Upgrade (5PC510.SX01-00)

DWL@DWL10000697534

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.5.0 * 26.07.2021 302 KB EXE AS4_HW_5PC510.SX01-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5PC510.SX01-00)

Revisionsinformationen 5PC510.SX01-00.SX01-00

Version 2.1.5.0:

ID:
Anpassungen für AutomationStudio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.5.0:

ID: 385365 / Support ID: 400135078
VC Windows Terminal für den APC510 wird ab AS4.1.6.x unterstützt
Notwendige Versionen:
- Automation Studio 4.1.6.x
-V2.1.2.0 von 5PP5IO.GMAC-00
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.4.0:

ID: 385385
Anpassung der COM1 Schnittstelle für ARwin
ARwin: Die COM1 Schnittstelle ist im ARwin ab sofort perDefault deaktiviert. Ein Loggereintrag für eine nachträgliche Treiberinstallation wird somit nicht mehr angezeigt.
Achtung: Wird die COM1 Schnittstelle im Automation Studio aktiviert, muss weiterhin ein Treiber gemäß Anweisung ausder Automation Studio-Hilfe nachinstalliert werden!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 385745
Für das I/O Module werden nun keine Warnings mehr in der ARwin generiert
Damit im Logger keine Warnings mehr generiert werden müssen die letzten verfügbaren Hardware Upgrades für die Module 5PC510.SX01-00 und 5PP5IO.GMAC-00 verwendet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 401835
I/O Mapping für die Systemeinheit wird nun angezeigt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.2.1:

ID: 375705
Unterstützung des Terminal Modes in Automation Studio V4.1.x
Achtung: Damit die Konfiguration des Knotenschalters im Automation Studio V4.x.x übernommen wird, muss dieses Upgrade installiert werden!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.2.0:

ID: 308025 / Support ID: 400094705
Unterstützung einer zweiten ETH Schnittstelle in ARwinund Anpassung für VC Support
- Unter ARwin wird jetzt eine zweite optionale Ethernet-Schnittstelle im vollen Umfang unterstützt.
- Für den VC Support war eine Anpassung erfoderlich. LEDs und Keys werde nun unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.1.0:

ID: 279650
Unterstützung für 5PC510.SX01-00
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 285555
Vorbereitung für die Unterstützung einer zweiten Ethernetschnittstelle
-
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 285560
Wichtige Information
Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >=A4.01 installiert werden,
ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich,
dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden,
da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann.
Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* + 5PC5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID: 279650
Unterstützung für 5PC510.SX01-00
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo