DWL@DWL10000332817
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.2 | * | 26.07.2021 | 474 KB | EXE | AS4_HW_5MP050.0653-03.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5MP050.0653-03) Revisionsinformationen 5MP050.0653-03.0653-03 Version 1.1.3.2: ID: Anpassungen für AutomationStudio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.2: ID: 436290 / Support ID: 400154309 Modul ist nicht mehr als 'legacy'gekennzeichnet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.1: ID: 417620 Bildgröße im System Desinger angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 327215 / Support ID: 400102913 Erweiterung der Key Level für LEDs und Anpassung der Tastenpositionen für AS4.x - Es ist nun möglich, statt bisher einem Key Levelsechs Key Level für die LEDs zu konfigurieren. - Die Position der Tasten für das Keymapping in AS4.x wurde angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.2.0: ID: 174755 Fehlerbehebung Implementierung der "virtuell Interface" Einträge im HWC- File. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID: 165225 Fehlerbehebung Ungenaue Tastenpositionen. Die Position links oben ist mit einem Overridepoti belegt und nicht mit einem KeySwitch. Visuanbindung nur mehr als Master. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.3.2 | * | 15.07.2015 | 490 KB | EXE | AS4_HW_5MP050.0653-03.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5MP050.0653-03) Revisionsinformationen 5MP050.0653-03 Version 1.0.3.2: ID: 436290 / Support ID: 400154309 Modul ist nicht mehr als 'legacy' gekennzeichnet Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Version 1.0.3.1: ID: 417620 Bildgröße im System Desinger angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 327215 / Support ID: 400102913 Erweiterung der Key Level für LEDs und Anpassung der Tastenpositionen für AS4.x - Es ist nun möglich,statt bisher einem Key Level sechs Key Level für die LEDs zu konfigurieren. - Die Position der Tasten für das Keymapping in AS4.x wurde angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.2.0: ID: 174755 Fehlerbehebung Implementierung der "virtuell Interface" Einträge im HWC- File. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID: 165225 Fehlerbehebung Ungenaue Tastenpositionen. Die Position links oben ist mit einem Overridepoti belegt und nicht mit einem KeySwitch. Visuanbindung nur mehr als Master. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||