DWL@DWL10000303462
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.0.0 | * | 27.03.2026 | 2 MB | EXE | AS4_HW_5LS189.6-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5LS189.6-1) Revisionsinformationen 5LS189.6-1 Version 1.7.0.0: ID: AQAJ-12386 Folgende Änderungen: - Fehlerbehebung der zyklischem Watchdog-Auslösung: werden 2Stk. LS-Karten mit aktueller HW und FW Version in einem APC4100 betrieben, kann es zu einem zyklischenBoot, ausgelöst durch einen Watchdog kommen. Mit älteren Revisionen konnte das Verhalten bisher nicht reproduziert werden. Achtung: Bei existierenden Rebootverhalten mit 2 LS-Karten, ist für den Update die zweite LS-Karte zu entfernen, nach dem Update der ersten LS-Karte ist inumgekehrten Reihenfolge vorzugehen. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(18198), 1\7670_1.pci(18182), 1\7670a0.epl(71), 1\7670a1.epl(71) Version 1.6.0.0: ID: RKFY-7610 Behebung Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(18197), 1\7670_1.pci(18181), 1\7670a0.epl(71), 1\7670a1.epl(71) Version 1.5.0.0: ID: 730445 Unterstützung HW-Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(17939), 1\7670_1.pci(17922), 1\7670a0.epl(70), 1\7670a1.epl(70) Version 1.4.1.0: ID: 699120 Unterstützung für automatische DNAKonfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware:1\7670_0.pci(17427), 1\7670a0.epl(68) Version 1.4.0.0: ID: 498585 X2X Störempfindlichkeit verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 498660 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(17427), 1\7670a0.epl(68) Version 1.3.0.0: ID: 444125 POWERLINK V2 Operating Mode: managing node Durch einen Fehler sind höhere Übertragungszeiten am PCI-Bus entstanden, welche zu POWERLINK und IO-Zykluszeitverletzungen führen konnten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(17170), 1\7670a0.epl(67) Version 1.2.7.0: ID: 429225 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 429235 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16914), 1\7670a0.epl(66) Version 1.2.6.0: ID: 391585 Mögliche falsche Anzeige der Powerlink Staus LED Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16402), 1\7670a0.epl(64) Version 1.2.5.0: ID: 373425 Modul wird im APC910 sporadisch beim Booten nicht erkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16401), 1\7670a0.epl(64) Version 1.2.4.0: ID: 358940 POWERLINK MN-Mode: Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 359165 POWERLINK V2 MN-Mode: Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen. Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par.via acyclic channel führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.2.3.0: ID: 322895 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 332310 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINK V1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 336715 POWERlINK V2 MN-Mode: Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337450 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16143), 1\7670a0.epl(63) Version 1.2.2.0: ID: 289760 Modul wird mit letztem Upgrade V1.2.1.0 nicht mehr erkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(15373), 1\7670a0.epl(60) Version 1.2.1.0: ID: 285950 POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 286030 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(15372), 1\7670a0.epl(60) Version 1.2.0.2: ID: 248350 POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256965 POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 257055 POWERLINK: Unterstützung von 100MBit full duplex im Operating mode Ethernet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 265700 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265905 POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265800 Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhandenist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(14859), 1\7670a0.epl(58) Version 1.1.13.0: ID: 240320 Resetverhalten verbessert und neue Datenpunkte aufgelegt. Fehlerkorrektur: Nach einem Neustart konnte es passieren, dass die default Firmware geladen wurde und erneut ein Firmwareupdate durchgeführt wurde. Neue Datenpunkte: - SerialNumber - ModuleID - HardwareVariant - FirmwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(13322), 1\7670a0.epl(52) Version 1.1.12.1: ID: 235120 LinkOK Datenpunkt verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(13321), 1\7670a0.epl(52) Version 1.1.12.0: ID: 230845 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(13321), 1\7670a0.epl(52) Version 1.1.9.0: ID: 220440 POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(13065), 1\7670a0.epl(51) Version 1.1.8.0: ID: 213035 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(12041), 1\7670a0.epl(47) Version 1.1.7.0: ID: 206915 Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V9 POWERLINK V2 CN-Mode: - Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging. - Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(11529), 1\7670a0.epl(45) Version 1.1.6.0: ID: 199530 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(11272), 1\7670a0.epl(44) Version 1.1.5.1: ID: 191755 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in denzyklischen Verkehr aufgenommen wurden. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(10760), 1\7670a0.epl(42) Version 1.1.4.0: ID: 185365 NeuePOWERLINK V1/V2 Firmware V39 und Basis Firmware V8 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zum Ausfall von multiplexed Stationen kommen. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Durch einen Fehler beim Umschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mit dem Upgrade 1.1.3.0 aufgetreten.) - Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationen mit sehr vielen IO-Daten konnte es passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9992), 1\7670a0.epl(39) Version 1.1.3.0: ID: 183660 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38 und Basis Firmware V7 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet. - Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht. - Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9735), 1\7670a0.epl(38) Version 1.1.2.0: ID: 178030 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37 und Basis Firmware V6 Fehlerkorrekturen: - POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. - Asynchroner Scheduler: Der Host hat nur maximal jeden zweiten Zyklus einen asynchronen Frame versendet. - POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9478), 1\7670a0.epl(37) Version 1.1.1.0: ID: 173340 Neue POWERLINK-Firmware V36 Fehlerkorrektur: - Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zurVerfügung gestellt werden. - ISSI-RAMs werden unterstützt. Änderungen POWERLINK V2: - Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt. - Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9221), 1\7670a0.epl(36) Version 1.1.0.0: ID:171265 Performace Verbesserung des POWERLINK Managers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(8964), 1\7670a0.epl(35) Version 1.0.6.0: ID: 167195 Neue Basis Firmware V3 Bei Kollisionen wurden ungültige Frames versendet. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\7670_0.pci(8707), 1\7670a0.epl(34) Version 1.0.5.0: ID: 165820 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(8706), 1\7670a0.epl(34) Version 1.0.4.0: ID: 165460 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(8450), 1\7670a0.epl(33) Version 1.0.3.0: ID: 164775 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31 - Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt. - Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert. - Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(7938), 1\7670a0.epl(31) Version 1.0.1.0: ID: 160760 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30 Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten: - Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen. - Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(7682), 1\7670a0.epl(30) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.6.0.0 | * | 16.09.2024 | 2 MB | EXE | AS4_HW_5LS189.6-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5LS189.6-1) Revisionsinformationen 5LS189.6-1 Version 1.6.0.0: ID: RKFY-7610 Behebung Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(18197), 1\7670_1.pci(18181), 1\7670a0.epl(71), 1\7670a1.epl(71) Version 1.5.0.0: ID: 730445 Unterstützung HW-Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(17939), 1\7670_1.pci(17922), 1\7670a0.epl(70), 1\7670a1.epl(70) Version 1.4.1.0: ID: 699120 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(17427), 1\7670a0.epl(68) Version 1.4.0.0: ID: 498585 X2X Störempfindlichkeit verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 498660 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(17427), 1\7670a0.epl(68) Version 1.3.0.0: ID: 444125 POWERLINK V2 Operating Mode: managing node Durch einen Fehler sind höhere Übertragungszeiten am PCI-Bus entstanden, welche zu POWERLINK und IO-Zykluszeitverletzungen führen konnten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(17170), 1\7670a0.epl(67) Version 1.2.7.0: ID: 429225 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 429235 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdatenauf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16914), 1\7670a0.epl(66) Version 1.2.6.0: ID: 391585 Mögliche falsche Anzeige der Powerlink Staus LED Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16402), 1\7670a0.epl(64) Version 1.2.5.0: ID: 373425 Modul wird im APC910 sporadisch beim Booten nicht erkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16401), 1\7670a0.epl(64) Version 1.2.4.0: ID: 358940 POWERLINK MN-Mode: Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja ID: 359165 POWERLINK V2 MN-Mode: Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung derCPU, konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen. Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.2.3.0: ID: 322895 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein ID: 332310 POWERLINK V1: Beider Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINK V1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 336715 POWERlINK V2 MN-Mode: Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337450 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16143), 1\7670a0.epl(63) Version 1.2.2.0: ID: 289760 Modul wird mit letztem Upgrade V1.2.1.0 nicht mehr erkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(15373), 1\7670a0.epl(60) Version 1.2.1.0: ID: 285950 POWERLINK V2 CN-Mode: Verlustvon asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 286030 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(15372), 1\7670a0.epl(60) Version 1.2.0.2: ID: 248350 POWERLINK: Im Mode controllednode wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256965 POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 257055 POWERLINK: Unterstützung von 100MBit full duplex im Operating mode Ethernet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 265700 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konntendazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265905 POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flagam Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265800 Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmaldie Warnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass deriCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(14859), 1\7670a0.epl(58) Version 1.1.13.0: ID: 240320 Resetverhalten verbessert und neue Datenpunkteaufgelegt. Fehlerkorrektur: Nach einem Neustart konnte es passieren, dass die default Firmware geladen wurde und erneut ein Firmwareupdate durchgeführt wurde. Neue Datenpunkte: - SerialNumber - ModuleID - HardwareVariant - FirmwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(13322), 1\7670a0.epl(52) Version 1.1.12.1: ID: 235120 LinkOK Datenpunkt verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(13321), 1\7670a0.epl(52) Version 1.1.12.0: ID: 230845 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(13321), 1\7670a0.epl(52) Version 1.1.9.0: ID: 220440 POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(13065), 1\7670a0.epl(51) Version 1.1.8.0: ID: 213035 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(12041), 1\7670a0.epl(47) Version 1.1.7.0: ID: 206915 Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V9 POWERLINK V2 CN-Mode: - Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging. - Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(11529), 1\7670a0.epl(45) Version 1.1.6.0: ID: 199530 Neue POWERLINK V1/V2 FirmwareV44 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(11272), 1\7670a0.epl(44) Version 1.1.5.1: ID: 191755 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(10760), 1\7670a0.epl(42) Version 1.1.4.0: ID: 185365 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V39 und Basis Firmware V8 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zum Ausfall von multiplexed Stationen kommen. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Durch einen Fehler beim Umschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mit dem Upgrade 1.1.3.0 aufgetreten.) - Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationen mit sehr vielen IO-Daten konnte es passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9992), 1\7670a0.epl(39) Version 1.1.3.0: ID: 183660 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38 und Basis Firmware V7 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet. - Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht. - Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9735), 1\7670a0.epl(38) Version 1.1.2.0: ID: 178030 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37 und Basis Firmware V6 Fehlerkorrekturen: - POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. - Asynchroner Scheduler: DerHost hat nur maximal jeden zweiten Zyklus einenasynchronen Frame versendet. - POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9478), 1\7670a0.epl(37) Version 1.1.1.0: ID: 173340 Neue POWERLINK-Firmware V36 Fehlerkorrektur: - Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zurVerfügung gestellt werden. - ISSI-RAMs werden unterstützt. Änderungen POWERLINK V2: - Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt. - Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9221), 1\7670a0.epl(36) Version 1.1.0.0: ID: 171265 Performace Verbesserung des POWERLINK Managers Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\7670_0.pci(8964), 1\7670a0.epl(35) Version 1.0.6.0: ID: 167195 Neue Basis Firmware V3 Bei Kollisionen wurden ungültige Frames versendet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(8707), 1\7670a0.epl(34) Version 1.0.5.0: ID: 165820 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(8706), 1\7670a0.epl(34) Version 1.0.4.0: ID: 165460 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(8450), 1\7670a0.epl(33) Version 1.0.3.0: ID: 164775 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31 - Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt. - Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert. - Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(7938), 1\7670a0.epl(31) Version 1.0.1.0: ID: 160760 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30 Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten: - Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen. - Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(7682), 1\7670a0.epl(30) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.0.0 | * | 23.07.2021 | 749 KB | EXE | AS4_HW_5LS189.6-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5LS189.6-1) Revisionsinformationen 5LS189.6-1 Version 1.5.0.0: ID: 730445 Unterstützung HW-Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(17939), 1\7670_1.pci(17922), 1\7670a0.epl(70), 1\7670a1.epl(70) Version 1.4.1.0: ID: 699120 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(17427), 1\7670a0.epl(68) Version 1.4.0.0: ID: 498585 / Support ID: 400134699 X2X Störempfindlichkeit verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 498660 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntimeVersionen < A4.23 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(17427), 1\7670a0.epl(68) Version 1.3.0.0: ID: 444125 POWERLINK V2 Operating Mode: managing node Durch einen Fehler sindhöhere Übertragungszeiten am PCI-Bus entstanden, welche zu POWERLINK und IO-Zykluszeitverletzungen führen konnten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(17170), 1\7670a0.epl(67) Version 1.2.7.0: ID: 429225 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 429235 / Support ID: 400151182 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfalleines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16914), 1\7670a0.epl(66) Version 1.2.6.0: ID: 391585 Mögliche falsche Anzeige der Powerlink Staus LED Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16402), 1\7670a0.epl(64) Version 1.2.5.0: ID: 373425 Modul wird im APC910 sporadisch beim Booten nicht erkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16401), 1\7670a0.epl(64) Version 1.2.4.0: ID: 358940 POWERLINK MN-Mode: Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind, in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 359165 / Support ID: 400113446 POWERLINK V2 MN-Mode: Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen. Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Version 1.2.3.0: ID: 322895 / Support ID: 400100798 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 332310 / Support ID: 400092134 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass dieasynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINK V1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINKV2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 336715 POWERlINK V2 MN-Mode: Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337450 / Support ID: 400108118 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16143), 1\7670a0.epl(63) Version 1.2.2.0: ID: 289760 /Support ID: 400086966 Modul wird mit letztem Upgrade V1.2.1.0 nicht mehrerkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(15373), 1\7670a0.epl(60) Version 1.2.1.0: ID: 285950 POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 286030 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungender IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird,kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(15372), 1\7670a0.epl(60) Version 1.2.0.2: ID: 248350 / Support ID:400057319 POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256965 POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 257055 POWERLINK: Unterstützung von 100MBit full duplex im Operating mode Ethernet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 265700 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in denService-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265905 POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265800 Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station"vorhanden ist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(14859), 1\7670a0.epl(58) Version 1.1.13.0: ID: 240320 Resetverhalten verbessert und neue Datenpunkte aufgelegt. Fehlerkorrektur:Nach einem Neustart konnte es passieren, dass die default Firmware geladen wurde und erneut ein Firmwareupdate durchgeführt wurde. Neue Datenpunkte: - SerialNumber - ModuleID - HardwareVariant - FirmwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(13322), 1\7670a0.epl(52) Version 1.1.12.1: ID: 235120 LinkOK Datenpunkt verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(13321), 1\7670a0.epl(52) Version 1.1.12.0: ID: 230845 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(13321), 1\7670a0.epl(52) Version 1.1.9.0: ID: 220440 POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(13065), 1\7670a0.epl(51) Version 1.1.8.0: ID: 213035 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(12041), 1\7670a0.epl(47) Version 1.1.7.0: ID: 206915 Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V9 POWERLINK V2 CN-Mode: - Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging. - Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(11529), 1\7670a0.epl(45) Version 1.1.6.0: ID: 199530 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(11272), 1\7670a0.epl(44) Version 1.1.5.1: ID: 191755 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2:Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(10760), 1\7670a0.epl(42) Version 1.1.4.0: ID: 185365/ Support ID: 400007329 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V39 und Basis Firmware V8 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zum Ausfall von multiplexed Stationen kommen. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Durch einen Fehler beim Umschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mitdem Upgrade 1.1.3.0 aufgetreten.) - Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationenmit sehr vielen IO-Daten konnte es passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9992), 1\7670a0.epl(39) Version 1.1.3.0: ID: 183660 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38 und Basis Firmware V7 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet. - Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht. - Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9735), 1\7670a0.epl(38) Version 1.1.2.0: ID: 178030 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37 und Basis Firmware V6 Fehlerkorrekturen: - POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. - Asynchroner Scheduler: Der Host hatnur maximal jeden zweiten Zyklus einenasynchronen Frame versendet. - POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9478), 1\7670a0.epl(37) Version 1.1.1.0: ID: 173340 Neue POWERLINK-Firmware V36 Fehlerkorrektur: - Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zurVerfügung gestellt werden. - ISSI-RAMs werden unterstützt. Änderungen POWERLINK V2: - Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt. - Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9221), 1\7670a0.epl(36) Version 1.1.0.0: ID: 171265 Performace Verbesserung des POWERLINK Managers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(8964), 1\7670a0.epl(35) Version 1.0.6.0: ID: 167195 Neue Basis Firmware V3 Bei Kollisionen wurden ungültige Frames versendet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(8707), 1\7670a0.epl(34) Version 1.0.5.0: ID: 165820 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(8706), 1\7670a0.epl(34) Version 1.0.4.0: ID: 165460 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(8450), 1\7670a0.epl(33) Version 1.0.3.0: ID: 164775 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31 - Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt. - Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert. - Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\7670_0.pci(7938), 1\7670a0.epl(31) Version 1.0.1.0: ID: 160760 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30 Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten: - Bei starker asynchroner Belastung kann espassieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen. - Durch Kollisionenam Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(7682), 1\7670a0.epl(30) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.1.0 | * | 04.09.2020 | 509 KB | EXE | AS4_HW_5LS189.6-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5LS189.6-1) Revisionsinformationen 5LS189.6-1 Version 1.4.1.0: ID: 699120 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(17427), 1\7670a0.epl(68) Version 1.4.0.0: ID: 498585 / Support ID: 400134699 X2X Störempfindlichkeit verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 498660 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(17427), 1\7670a0.epl(68) Version 1.3.0.0: ID: 444125 POWERLINK V2 Operating Mode: managing node Durch einen Fehler sind höhere Übertragungszeiten am PCI-Bus entstanden, welche zu POWERLINK und IO-Zykluszeitverletzungen führen konnten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(17170), 1\7670a0.epl(67) Version 1.2.7.0: ID: 429225 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 429235 / Support ID: 400151182 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16914), 1\7670a0.epl(66) Version 1.2.6.0: ID: 391585 Mögliche falsche Anzeige der Powerlink Staus LED Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16402), 1\7670a0.epl(64) Version 1.2.5.0: ID: 373425 Modul wird im APC910 sporadisch beim Booten nicht erkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16401), 1\7670a0.epl(64) Version 1.2.4.0: ID: 358940 POWERLINK MN-Mode: Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 359165 / Support ID: 400113446 POWERLINK V2 MN-Mode: Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen. Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.2.3.0: ID: 322895 / Support ID: 400100798 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 332310 / Support ID: 400092134 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINKV1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 336715 POWERlINK V2 MN-Mode: Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337450 / Support ID: 400108118 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\7670_0.pci(16143), 1\7670a0.epl(63) Version 1.2.2.0: ID: 289760 / Support ID: 400086966 Modul wird mit letztem Upgrade V1.2.1.0 nicht mehr erkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(15373), 1\7670a0.epl(60) Version 1.2.1.0: ID: 285950 POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 286030 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(15372), 1\7670a0.epl(60) Version 1.2.0.2: ID: 248350 / Support ID: 400057319 POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256965 POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 257055 POWERLINK: Unterstützung von 100MBit full duplex im Operating mode Ethernet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 265700 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265905 POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265800 Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(14859), 1\7670a0.epl(58) Version 1.1.13.0: ID: 240320 Resetverhalten verbessert und neue Datenpunkte aufgelegt. Fehlerkorrektur: Nach einem Neustart konnte es passieren, dass die default Firmware geladen wurde und erneut ein Firmwareupdate durchgeführt wurde. Neue Datenpunkte: - SerialNumber - ModuleID - HardwareVariant - FirmwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(13322), 1\7670a0.epl(52) Version 1.1.12.1: ID: 235120 LinkOK Datenpunkt verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(13321), 1\7670a0.epl(52) Version 1.1.12.0: ID: 230845 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(13321), 1\7670a0.epl(52) Version 1.1.9.0: ID: 220440 POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(13065), 1\7670a0.epl(51) Version 1.1.8.0: ID: 213035 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(12041), 1\7670a0.epl(47) Version 1.1.7.0: ID: 206915 Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V9 POWERLINK V2 CN-Mode: - Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging. - Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(11529), 1\7670a0.epl(45) Version 1.1.6.0: ID: 199530 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(11272), 1\7670a0.epl(44) Version 1.1.5.1: ID: 191755 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofortzu einer falschen Managerausfallserkennung. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\7670_0.pci(10760), 1\7670a0.epl(42) Version 1.1.4.0: ID: 185365 / Support ID: 400007329 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V39 und Basis Firmware V8 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zum Ausfall von multiplexed Stationen kommen. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Durch einen Fehler beim Umschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mit dem Upgrade 1.1.3.0 aufgetreten.) - Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationen mit sehr vielen IO-Daten konnte es passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9992), 1\7670a0.epl(39) Version 1.1.3.0: ID: 183660 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38 und Basis Firmware V7 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nichtrichtig berechnet. - Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht. - Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9735), 1\7670a0.epl(38) Version 1.1.2.0: ID: 178030 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37 und Basis Firmware V6 Fehlerkorrekturen: - POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. - AsynchronerScheduler: Der Host hat nur maximal jeden zweiten Zyklus einenasynchronen Frame versendet. - POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9478), 1\7670a0.epl(37) Version 1.1.1.0: ID: 173340 Neue POWERLINK-Firmware V36 Fehlerkorrektur: - Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zurVerfügung gestellt werden. - ISSI-RAMswerden unterstützt. Änderungen POWERLINK V2: - Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt. - Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9221), 1\7670a0.epl(36) Version 1.1.0.0: ID: 171265 Performace Verbesserung des POWERLINK Managers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(8964), 1\7670a0.epl(35) Version 1.0.6.0: ID: 167195 Neue Basis Firmware V3 Bei Kollisionen wurden ungültige Frames versendet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\7670_0.pci(8707), 1\7670a0.epl(34) Version 1.0.5.0: ID: 165820 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(8706), 1\7670a0.epl(34) Version 1.0.4.0: ID: 165460 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(8450), 1\7670a0.epl(33) Version 1.0.3.0: ID: 164775 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31 - Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt. - Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert. - Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(7938), 1\7670a0.epl(31) Version 1.0.1.0: ID: 160760 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30 Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten: - Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen. - Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(7682), 1\7670a0.epl(30) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.0.0 | * | 04.10.2016 | 529 KB | EXE | AS4_HW_5LS189.6-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5LS189.6-1) Revisionsinformationen 5LS189.6-1 Version 1.4.0.0: ID: 498585 / Support ID: 400134699 X2X Störempfindlichkeit verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 498660 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(17427), 1\7670a0.epl(68) Version 1.3.0.0: ID: 444125 POWERLINK V2 Operating Mode: managing node Durch einen Fehler sind höhere Übertragungszeiten am PCI-Bus entstanden, welche zu POWERLINK und IO-Zykluszeitverletzungen führen konnten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(17170), 1\7670a0.epl(67) Version 1.2.7.0: ID: 429225 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 429235 / Support ID: 400151182 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16914), 1\7670a0.epl(66) Version 1.2.6.0: ID: 391585 Mögliche falsche Anzeige der Powerlink Staus LED Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16402), 1\7670a0.epl(64) Version 1.2.5.0: ID: 373425 Modul wird im APC910 sporadisch beim Booten nicht erkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16401), 1\7670a0.epl(64) Version 1.2.4.0: ID: 358940 POWERLINK MN-Mode: Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 359165 / Support ID: 400113446 POWERLINK V2 MN-Mode: Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen. Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Version 1.2.3.0: ID: 322895 / Support ID: 400100798 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 332310 / Support ID: 400092134 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINK V1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 336715 POWERlINK V2 MN-Mode: Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337450 / Support ID: 400108118 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(16143), 1\7670a0.epl(63) Version 1.2.2.0: ID: 289760 / Support ID: 400086966 Modul wird mit letztem Upgrade V1.2.1.0 nicht mehr erkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(15373), 1\7670a0.epl(60) Version 1.2.1.0: ID: 285950 POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 286030 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(15372), 1\7670a0.epl(60) Version 1.2.0.2: ID: 248350 / Support ID: 400057319 POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256965 POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 257055 POWERLINK: Unterstützung von 100MBit full duplex im Operating mode Ethernet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 265700 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265905 POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265800 Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdimLogbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(14859), 1\7670a0.epl(58) Version 1.1.13.0: ID: 240320 Resetverhalten verbessert und neue Datenpunkte aufgelegt. Fehlerkorrektur: Nach einem Neustartkonnte es passieren, dass die default Firmware geladen wurde und erneut ein Firmwareupdate durchgeführt wurde. Neue Datenpunkte: - SerialNumber - ModuleID - HardwareVariant - FirmwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(13322), 1\7670a0.epl(52) Version 1.1.12.1: ID: 235120 LinkOK Datenpunkt verfügbar. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(13321), 1\7670a0.epl(52) Version 1.1.12.0: ID: 230845 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(13321), 1\7670a0.epl(52) Version 1.1.9.0: ID: 220440 POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(13065), 1\7670a0.epl(51) Version 1.1.8.0: ID: 213035 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(12041), 1\7670a0.epl(47) Version 1.1.7.0: ID: 206915 Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V9 POWERLINK V2 CN-Mode: - Häufige Ausfälle desMN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging. - Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(11529), 1\7670a0.epl(45) Version 1.1.6.0: ID: 199530 NeuePOWERLINK V1/V2 Firmware V44 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7670_0.pci(11272), 1\7670a0.epl(44) Version 1.1.5.1: ID: 191755 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: DerAusfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(10760), 1\7670a0.epl(42) Version 1.1.4.0: ID: 185365 / Support ID: 400007329 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V39 und Basis Firmware V8 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zum Ausfall von multiplexed Stationen kommen. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Durch einen Fehler beim Umschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mit dem Upgrade 1.1.3.0aufgetreten.) - Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationen mit sehr vielen IO-Daten konnte es passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9992), 1\7670a0.epl(39) Version 1.1.3.0: ID: 183660 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38 und Basis Firmware V7 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet. - Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht. - Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9735), 1\7670a0.epl(38) Version 1.1.2.0: ID: 178030 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37 und Basis Firmware V6 Fehlerkorrekturen: - POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. - Asynchroner Scheduler: Der Host hat nur maximal jeden zweiten Zyklus einen asynchronen Frame versendet. - POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9478), 1\7670a0.epl(37) Version 1.1.1.0: ID: 173340 Neue POWERLINK-Firmware V36 Fehlerkorrektur: - Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zurVerfügunggestellt werden. - ISSI-RAMs werden unterstützt. Änderungen POWERLINK V2: - Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt. - Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(9221), 1\7670a0.epl(36) Version 1.1.0.0: ID: 171265 Performace Verbesserung des POWERLINK Managers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(8964), 1\7670a0.epl(35) Version 1.0.6.0: ID: 167195 Neue Basis Firmware V3 Bei Kollisionen wurden ungültige Frames versendet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(8707), 1\7670a0.epl(34) Version 1.0.5.0: ID: 165820 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(8706), 1\7670a0.epl(34) Version 1.0.4.0: ID: 165460 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(8450), 1\7670a0.epl(33) Version 1.0.3.0: ID: 164775 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31 - Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt. - Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert. - Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(7938),1\7670a0.epl(31) Version 1.0.1.0: ID: 160760 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30 Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten: - Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen. - Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7670_0.pci(7682), 1\7670a0.epl(30) |
|||||