V4.0 HW Upgrade (5DLSDL.1001-00)

DWL@DWL10000286507

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0.0 * 08.04.2020 205 KB EXE AS4_HW_5DLSDL.1001-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5DLSDL.1001-00)

Revisionsinformationen 5DLSDL.1001-00

Version 2.0.0.0:

ID: 666610
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetriebvon den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
APC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
APC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 666635
EPLANDaten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.1:

ID: 379185
Verriegelung für 5DLSDL.1001-00
Die Bedienung der neuen Automation Panel mit Multitouch-Unterstützung funktioniert erst abder ARemb Version I4.06 zuverlässig.
Das SDL Receiver Modul 5DLSDL.1001-00 kann daher erst ab dieser ARemb Version konfiguriert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 374480
Unterstützung von 5DLSDL.1001-00 in AS4.0
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.0.1 * 30.04.2014 278 KB EXE AS4_HW_5DLSDL.1001-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5DLSDL.1001-00)

Revisionsinformationen 5DLSDL.1001-00

Version 1.1.0.1:

ID: 379185
Verriegelung für 5DLSDL.1001-00
Die Bedienung der neuen Automation Panel mit Multitouch-Unterstützungfunktioniert erst ab der ARemb Version I4.06 zuverlässig.
Das SDL Receiver Modul 5DLSDL.1001-00 kann daher erst ab dieser ARemb Version konfiguriert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 374480
Unterstützung von 5DLSDL.1001-00 in AS4.0
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo