V4.0 HW Upgrade (5DLSD4.1001-00)

DWL@DWL10000533442

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0.0 * 14.09.2020 206 KB EXE AS4_HW_5DLSD4.1001-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5DLSD4.1001-00)

Revisionsinformationen 5DLSD4.1001-00

Version 2.0.0.0:

ID: 678195
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden und dieFirmware der verwendeten SDL4 Komponenten muss upgedatet werden. Funktion wird ab SDL4 Receiver (SDL4R) FW V06.14 und HDBaseT FW V01.00 unterstützt. Die Version der SDL4 Transmitter (SDL4T) FW ist abhängig von der verwendeten Gerätefamilie.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetriebvon den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
APC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 678205
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 574440
Unterstützung von 5DLSD4.1001-00
Um ein SDL4 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt:
Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xx V1.7.0.0
Automation Panel 1000: 5AP11xx.xxxx-xx V1.3.0.0
Automation Panel 5000: 5AP5xxx.xxxx-xx V1.2.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.0.0 * 22.03.2018 193 KB EXE AS4_HW_5DLSD4.1001-00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5DLSD4.1001-00)

Revisionsinformationen 5DLSD4.1001-00

Version 1.0.0.0:

ID: 574440
Unterstützung von 5DLSD4.1001-00
Um ein SDL4 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgendeUpgrades benötigt:
Automation Panel 9x3: 5AP9x3.xxxx-xx V1.7.0.0
Automation Panel 1000: 5AP11xx.xxxx-xx V1.3.0.0
Automation Panel 5000: 5AP5xxx.xxxx-xx V1.2.0.0