V4.0 HW Upgrade (5AP99D.215C-01)

DWL@DWL10000316323

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.1.0 * 16.02.2023 530 KB EXE AS4_HW_5AP99D.215C-01.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP99D.215C-01)

Revisionsinformationen 5AP99D.215C-01

Version 2.1.1.0:

ID: 765755 / Support ID: 400397919
Fehlerbehebung Error 7121
Fehlende Konfigurations-Eintraege im Terminal-Mode ergänzt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.1.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID: 674025
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für dieverwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP9xD empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nichtempfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
APC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
AP9xD Panels: V2.0.0.0
5DLSDL.1002-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1003-00: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 674030
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 677760
Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.0:

ID: 554695
Bugfix beider Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP9xx.xxxx-xx beim Einsatz alsDisplayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 554700
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 409885
Terminalkonfiguration überarbeitet
Je nach Einsatz der Displayeinheit in einer Terminalkonfiguration ist der Parameter "Use Type" (zurzeit kann das Modul eingesetzt werden in: Panel PC 2100, Automation Panel) festzulegen. In Folge können die korrekten Terminaleinstellungen vorgenommen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 409890
Unterstützung der Panel PC 2100 in Tragarm-Displayeinheiten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.1.0:

ID: 402340
Korrektur für die Unterstützung des resistiven Touch
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 376920
Unterstützung von 5AP92D.1505-00
Das Automation Panel 92D wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt.
Achtungfür ARemb: Eine korrekte Kalibrierung vom Start weg ist erst mit Visual Components V4.05.6 UND dem letzten verfügbaren Upgrade der verwendeten System Unit möglich (z.B. 5PC910.SX0x-00, 5PC810.SX0x-00, 5PC51x.SX01-00). Es mussgegebenfalls nachkalibriert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.0.0 * 26.07.2021 213 KB EXE AS4_HW_5AP99D.215C-01.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP99D.215C-01)

Revisionsinformationen 5AP99D.215C-01.215C-01

Version 2.1.0.0:

ID:
Anpassungen für AutomationStudio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID: 674025
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP9xD empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
APC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
AP9xD Panels: V2.0.0.0
5DLSDL.1002-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1003-00: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 674030
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 677760
Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.0:

ID: 554695
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP9xx.xxxx-xx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 554700
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 414080
Terminalkonfiguration überarbeitet
Je nach Einsatz der Displayeinheit in einer Terminalkonfiguration ist der Parameter "Use Type" (zurzeit kann das Modul eingesetzt werden in: Panel PC 2100, Automation Panel) festzulegen. In Folge können die korrekten Terminaleinstellungen vorgenommen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 414165
Unterstützung der Panel PC 2100 in Tragarm-Displayeinheiten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 402360
Unterstützung von 5AP99D.215C-01 in AS4.x
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0.0 * 08.04.2020 211 KB EXE AS4_HW_5AP99D.215C-01.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP99D.215C-01)

Revisionsinformationen 5AP92D.1505-00

Version 2.0.0.0:

ID: 674025
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP9xD empfohlen,ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
APC2200Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
AP9xD Panels: V2.0.0.0
5DLSDL.1002-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1003-00: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 674030
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 677760
Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.0:

ID: 554695
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP9xx.xxxx-xx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 554700
Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und dieINA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 409885
Terminalkonfiguration überarbeitet
Je nach Einsatz der Displayeinheitin einer Terminalkonfiguration ist der Parameter "Use Type" (zurzeit kann dasModul eingesetzt werden in: Panel PC 2100,Automation Panel) festzulegen. In Folge können die korrekten Terminaleinstellungen vorgenommen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 409890
Unterstützung der Panel PC 2100 in Tragarm-Displayeinheiten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.1.0:

ID: 402340
Korrektur für die Unterstützung des resistiven Touch
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 376920
Unterstützung von 5AP92D.1505-00
Das Automation Panel 92D wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt.
Achtung für ARemb: Eine korrekte Kalibrierung vom Start weg ist erst mit Visual Components V4.05.6 UND dem letzten verfügbaren Upgrade der verwendeten System Unit möglich (z.B. 5PC910.SX0x-00, 5PC810.SX0x-00, 5PC51x.SX01-00). Es mussgegebenfalls nachkalibriert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.5.0.0 * 12.09.2017 325 KB EXE AS4_HW_5AP99D.215C-01.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP99D.215C-01)

Revisionsinformationen 5AP923.1215-00

Version 1.5.0.0:

ID: 554695
Bugfix bei der Modulüberwachung
Die Überwachung des 5AP9xx.xxxx-xx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime D4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 554700
Überprüfung von Stationsnummer undINA Node Nummer im Terminalbetrieb
Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.1.0:

ID: 374245 / Support ID: 400142426, 400152825
Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei
Der Hardwareupload funktioniert jetzt mit der ARwin ab folgenden Versionen:
-T4.06, -H4.09, -M4.10, -G4.25
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 406010
Unterstützung von kundenspezifischen Displayeinheiten
Automation Studio Projekte mit Panel PC 2100 mit kundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation Runtime C4.10 am Panel PC 2100 mit entsprechender Standard Displayeinheit (Parent) betrieben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 407130
Terminalkonfiguration überarbeitet
Je nach Einsatz der Displayeinheit in einer Terminalkonfiguration ist der Parameter "Use Type" (zurzeit kann das Modul eingesetzt werden in: Panel PC 900, Panel PC 2100, Automation Panel) festzulegen. In Folge können die korrekten Terminaleinstellungen vorgenommen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 407145
Unterstützung von kundenspezifischen Displayeinheiten
Automation Studio Projekte mit Panel PC 2100 mit kundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation Runtime C4.10 am Panel PC 2100 mit entsprechender Standard Displayeinheit (Parent) betrieben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.5.0:

ID: 402955
ARemb bootet am Panel PC 900 zyklisch
Mit der Upgrade Version V1.3.0.0 bootet die ARemb am Panel PC 900 zyklisch.Dieses Problem wurde behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 392665
Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3)
Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt:
SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0
SDL3 Receiver: 5DLSD3.1001-00 V1.0.0.0
APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 399370
Vorbereitung zur Unterstützung neuer Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 392665
Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3)
Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt:
SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0
SDL3 Receiver: 5DLSDL.1001-00 V1.0.0.0
APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.1.0:

ID: 385450
Grafiktreiberproblem mit PanelPC 900 als Windows Terminal Server
Wurde ein Panel PC 900 als Windows Terminal Server verwendet kam es zu Problemen mit dem Grafiktreiber. Durch einenzusätzlichen Parameter in der Hardwarebeschreibungsdatei konnte dieses Problem behoben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 385485
Vorbereitung zur Unterstützung neuer Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 373110
Unterstützung von 5AP923.1215-00
Die Displayeinheit wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo