V4.0 HW Upgrade (5AP92D.1906-I00)

DWL@DWL10000532938

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.1.0 * 20.03.2026 603 KB EXE AS4_HW_5AP92D.1906-I00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP92D.1906-I00)

Revisionsinformationen 5AP92D.1906-I00

Version 2.0.1.0:

ID: GZLW-10244
Modifikation
Konfigurationsanpassungen, wenn das Panel als Panel PC im Terminal Mode verwendet wird.

Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP9x3 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgradeswird nicht empfohlen:
APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0
5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0
5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0
5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0
xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0
xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0
5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
xPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0

Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC:
Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation RuntimeC4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in denService Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.1:

ID: 679835
Unterstutzung PPC22xx
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 679835
Unterstutzung PPC21xx
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 583910
Unterstützung AS 4.0
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.0.1 * 02.03.2020 283 KB EXE AS4_HW_5AP92D.1906-I00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP92D.1906-I00)

Revisionsinformationen 5AP92D.1906-I00

Version 1.4.0.1:

ID: 679835
Unterstutzung PPC22xx
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 679835
Unterstutzung PPC21xx
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 583910
Unterstützung AS 4.0
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.0.0 * 14.02.2020 283 KB EXE AS4_HW_5AP92D.1906-I00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP92D.1906-I00)

Revisionsinformationen 5AP92D.1906-I00

Version 1.4.0.0:

ID: 679835
Unterstutzung PPC21xx
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 583910
Unterstützung AS 4.0
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.0.0 * 20.03.2018 232 KB EXE AS4_HW_5AP92D.1906-I00.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AP92D.1906-I00)

Revisionsinformationen 5AP92D.1906-I00

Version 1.0.0.0:

ID: 583910
Unterstützung AS 4.0
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo