DWL@DWL10000398034
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.0.0 | * | 12.02.2025 | 529 KB | EXE | AS4_HW_5AP1120.101E-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AP1120.101E-000) Revisionsinformationen 5AP1120.101E-000 Version 2.1.0.0: ID: AQAJ-8956 Unterstützung für dieAPC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 770795 Konfigurationsanpassungen, wenn das Panel als Panel PC im Terminal Mode verwendet wird. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 672960 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP1000 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0 xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0 5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0 xPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0 5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0 5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0 5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 672965 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 677790 Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC: Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 636490 Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 569200 Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 3100 und des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 426725 Bugfix bei der Modulüberwachung Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime D4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 545590 Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 509880 Abmessungen angepasst Das Panel wird jetzt mit korrekter Größe im System Designer angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 458960 Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 451025 Unterstützung von 5AP1120.101E-000 Die Displayeinheit für dieAutomation Panel 1000 wird ab Automation Studio V4.1.4.x unterstützt. Die Displayeinheit für den Panel PC 2100 wird ab Automation Studio V4.1.4.x unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.1.0 | * | 15.06.2023 | 529 KB | EXE | AS4_HW_5AP1120.101E-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AP1120.101E-000) Revisionsinformationen 5AP1120.101E-000 Version 2.0.1.0: ID: 770795 Konfigurationsanpassungen, wenn das Panel als Panel PC im Terminal Mode verwendet wird. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 672960 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP1000 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0 xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0 5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0 xPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0 5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0 5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0 5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 672965 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 677790 Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC: Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 636490 Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 575160 Vorbereitung zur Unterstützung des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 426725 Bugfix bei der Modulüberwachung Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheit eines PanelPCs ist ab Automation Runtime D4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 545590 / Support ID: 400224680 Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb Die Stationsnummer unddie INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 509880 Abmessungen angepasst Das Panel wird jetzt mit korrekter Größe imSystem Designer angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 458960 Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 452385 Im System Designer des Automation Studio wurden die Grafiken verzerrt dargestellt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 437605 Unterstützung von 5AP1120.0573-000 Die Displayeinheit für die Automation Panel 1000 wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt. Die Displayeinheit für den Panel PC 2100 wird ab Automation Studio V4.1.4.x unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.0.0 | * | 08.04.2020 | 209 KB | EXE | AS4_HW_5AP1120.101E-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AP1120.101E-000) Revisionsinformationen 5AP1120.0573-000 Version 2.0.0.0: ID: 672960 Erweiterungen Hypervisorab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendetwerden. Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP1000 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0 xPC2100Systemeinheit: V2.1.0.0 xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0 5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0 xPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0 5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0 AP1000 Panels: V2.0.0.0 5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0 5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0 5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 672965 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 677790 Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC: Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist abAutomation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in denService Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 636490 Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 575160 Vorbereitung zur Unterstützung des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 426725 Bugfix bei der Modulüberwachung Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime D4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt derPanel PC in den Service Mode. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 545590 / Support ID: 400224680 Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 509880 Abmessungen angepasst Das Panel wird jetzt mit korrekter Größe im System Designer angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 458960 Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 452385 Im System Designer des Automation Studio wurden die Grafiken verzerrt dargestellt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 437605 Unterstützung von 5AP1120.0573-000 Die Displayeinheit für die Automation Panel 1000 wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt. DieDisplayeinheit für den Panel PC 2100 wird ab Automation Studio V4.1.4.x unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.0.0 | * | 16.07.2019 | 321 KB | EXE | AS4_HW_5AP1120.101E-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AP1120.101E-000) Revisionsinformationen 5AP1120.0573-000 Version 1.4.0.0: ID: 636490 Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200 Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 575160 Vorbereitung zur Unterstützung des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 426725 Bugfix bei der Modulüberwachung Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime D4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 545590 / Support ID: 400224680 Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 509880 Abmessungen angepasst Das Panel wird jetzt mit korrekter Größe im System Designer angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 458960 Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 452385 Im System Designer des Automation Studio wurden die Grafiken verzerrt dargestellt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 437605 Unterstützung von 5AP1120.0573-000 Die Displayeinheitfür die Automation Panel 1000 wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt. Die Displayeinheit für den Panel PC 2100 wird ab Automation Studio V4.1.4.x unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.0 | * | 06.02.2018 | 313 KB | EXE | AS4_HW_5AP1120.101E-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5AP1120.101E-000) Revisionsinformationen 5AP1120.101E-000 Version 1.3.0.0: ID: 569200 Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 3100 und des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 426725 Bugfix bei der Modulüberwachung Die Überwachung des 5AP1xxx.xxxx-xxx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime D4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 545590 / Support ID: 400224680 Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 509880 Abmessungen angepasst Das Panelwird jetzt mit korrekter Größe im System Designer angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 458960 Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 451025 Unterstützung von 5AP1120.101E-000 Die Displayeinheit für die Automation Panel 1000 wird ab Automation Studio V4.1.4.x unterstützt. Die Displayeinheit für den Panel PC 2100 wird ab Automation Studio V4.1.4.x unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||