DWL@DWL10000240835
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.4.2 | * | 16.01.2014 | 801 KB | EXE | AS4_HW_4PW035.E300-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (4PW035.E300-02) Revisionsinformationen 4PW035.E300-02 Version 1.0.4.2: ID: 358365 / Support ID: 400122210 Restriction für SGC eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8765_1.fw(11) Version 1.0.4.1: ID: 340695 / Support ID: 400112938 fehlende Tasten hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8765_1.fw(11) Version 1.0.4.0: ID: 198175 Fehlerkorrektur: Attribut font im HWC entfernt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8765_1.fw(11) Version 1.0.3.0: ID: 196440 Fehlerkorrektur Fehler in der Keymatrix behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8765_1.fw(11) Version 1.0.2.0: ID: 190285 neue FW V0009 Korrektur Backlight Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8765_1.fw(10) Version1.0.1.1: ID: 180015 Firmware bei AS Installation nicht vorhanden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8765_1.fw(8) Version 1.0.1.0: ID: 168860 neue FW V0008 höhere Knotennummern haben nicht funktioniert und Korrektur X2X-Error LED und der X2X-Run LED Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8765_1.fw(8) |
|||||