DWL@DWL10000275550

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.3.1 * 05.03.2014 489 KB EXE AS4_HW_3IF787.9-1.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (3IF787.9-1)

Revisionsinformationen 3IF787.9-1

Version 1.2.3.1:

ID: 370485
Bild größe angepasst
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7663_0.pci(12), 1\7663a0.fw(122), 1\7663b0.epl(64)

Version 1.2.2.0:

ID: 332280 / Support ID: 400092134
POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus.
Beifolgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikationausfällt:

- POWERLINK V1
- "Activate Ethernet communication off"
- POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen.

Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 336685
POWERlINK V2 MN-Mode:
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 337420 / Support ID:400108118
POWERLINK V2 CN-Mode
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7663_0.pci(12), 1\7663a0.fw(122), 1\7663b0.epl(63)

Version 1.2.1.0:

ID: 285920
POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 286140
POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7663_0.pci(12), 1\7663a0.fw(122), 1\7663b0.epl(60)

Version 1.2.0.2:

ID: 256480 / Support ID: 400057319
POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beimNeustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 256830
POWERLINK: LinkOK Datenpunkt aufgelegt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 256925
POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 256980
POWERLINK: Unterstützung von 100MBit full duplex im Operating mode Ethernet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 265675
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MNkonnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265780
Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist
Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch desiCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen.
Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265880
POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7663_0.pci(12), 1\7663a0.fw(122), 1\7663b0.epl(58)

Version 1.1.12.0:

ID: 230825
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7663_0.pci(11), 1\7663a0.fw(122), 1\7663b0.epl(52)

Version 1.1.11.0:

ID: 229050
CAN Sende-Blockade nach Ab-/Anstecken korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7663_0.pci(11), 1\7663a0.fw(122), 1\7663b0.epl(51)

Version 1.1.10.0:

ID: 224480
CAN TransmitQueue Reset Kommando korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7663_0.pci(11), 1\7663a0.fw(120), 1\7663b0.epl(51)

Version 1.1.9.0:

ID: 220425
POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7663_0.pci(11), 1\7663a0.fw(116), 1\7663b0.epl(51)

Version 1.1.8.0:

ID: 213015
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware:1\7663_0.pci(11), 1\7663a0.fw(116), 1\7663b0.epl(47)

Version 1.1.7.0:

ID: 206845
Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V11
POWERLINK V2 CN-Mode:
- Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging.
- Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7663_0.pci(11), 1\7663a0.fw(116), 1\7663b0.epl(45)

Version 1.1.6.0:

ID: 199510
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7663_0.pci(10), 1\7663a0.fw(116), 1\7663b0.epl(44)

Version 1.1.5.1:

ID: 191730
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden.
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode:Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7663_0.pci(10), 1\7663a0.fw(116), 1\7663b0.epl(42)

Version 1.1.4.0:

ID: 184925
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V39 und Basis Firmware V10
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zum Ausfall von multiplexed Stationen kommen.
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Durch einenFehler beim Umschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mit dem Upgrade 1.1.3.0 aufgetreten.)
- Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationen mit sehr vielen IO-Daten konnte es passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7663_0.pci(10), 1\7663a0.fw(116), 1\7663b0.epl(39)

Version 1.1.3.0:

ID: 183650
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38 und Basis Firmware V9
- Fehlerkorrektur POWERLINKV2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet.
- Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht.
-Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7663_0.pci(9), 1\7663a0.fw(116), 1\7663b0.epl(38)

Version 1.1.2.0:

ID: 178010
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37 und Basis Firmware V7
Fehlerkorrekturen:
- POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
- Asynchroner Scheduler: Der Host hat nur maximal jeden zweiten Zyklus einen asynchronen Frame versendet.
- POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7663_0.pci(7), 1\7663a0.fw(116), 1\7663b0.epl(37)

Version 1.1.1.0:

ID: 173320
Neue POWERLINK-Firmware V36
Fehlerkorrektur:
- Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zurVerfügung gestellt werden.

Änderungen POWERLINK V2:
- Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn desPOWERLINK Zyklus geschickt.
- Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7663_0.pci(6), 1\7663a0.fw(116), 1\7663b0.epl(36)

Version 1.1.0.0:

ID: 171120
Performace Verbesserung des POWERLINK Managers
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7663_0.pci(6), 1\7663a0.fw(116), 1\7663b0.epl(35)

Version 1.0.5.0:

ID: 165800
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7663_0.pci(5), 1\7663a0.fw(116), 1\7663b0.epl(34)

Version 1.0.4.0:

ID: 165440
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7663_0.pci(5), 1\7663a0.fw(116), 1\7663b0.epl(33)

Version 1.0.3.0:

ID: 164755
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31
- Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt.
- Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert.
- Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7663_0.pci(5), 1\7663a0.fw(116), 1\7663b0.epl(31)

Version 1.0.2.0:

ID: 163850
Neue Basis Firmware V5
Fehlerbehebung: Probleme beim Booten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7663_0.pci(5), 1\7663a0.fw(116), 1\7663b0.epl(30)

Version 1.0.1.0:

ID: 160740
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30
Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten:
- Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen.
- Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7663_0.pci(4), 1\7663a0.fw(116), 1\7663b0.epl(30)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo