DWL@DWL10000275546
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.4.1 | * | 05.03.2014 | 397 KB | EXE | AS4_HW_3IF786.9.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (3IF786.9) Revisionsinformationen 3IF786.9 Version 1.0.4.1: ID: 370470 Bild größe angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\4775_0.pci(18), 1\4775a0.fw(122) Version 1.0.4.0: ID: 229010 Multiplexed Stationen funktionieren nicht, wenn der gleiche Wert beim IO- und Multiplexed-Prescaler eingestellt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\4775_0.pci(18), 1\4775a0.fw(122) Version 1.0.2.0: ID: 213700 Eingangsdaten wurden bei Verwendung von multiplexed Stationen und einem IO-Prescaler > 1 unter umständen nicht vollständig übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\4775_0.pci(18), 1\4775a0.fw(121) |
|||||