DWL@DWL10000344437
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.0.0 | * | 14.06.2017 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20IF1086-2.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20IF1086-2) Revisionsinformationen X20IF1086-2 Version 1.6.0.0: ID: 539760 / Support ID: 400204420 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46165_0.pci(33543), 1\46165a0.epl(131) Version 1.5.0.0: ID: 503430 Unterstützung X20-Compact-S Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 504210 Dokumentation aktualisiert Version 1.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46165_0.pci(32775), 1\46165a0.epl(128) Version1.3.0.0: ID: 443855 / Support ID: 400154848 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46165_0.pci(32775), 1\46165a0.epl(128) Version 1.2.0.0: ID: 417930 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 417935 / Support ID: 400135055 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424030 / Support ID: 400138730 POWERLINKV2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424105 / Support ID: 400150240 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46165_0.pci(32519), 1\46165a0.epl(127) Version 1.1.3.0: ID: 358960 POWERLINK MN-Mode: Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 359180 / Support ID: 400113446 POWERLINK V2 MN-Mode: Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zuasynchronen Verbindungsabbrüchen führen. Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 360200 POWERLINK V1 MN-Mode Fehlerkorrektur: Zyklische Eingangsdaten und Nettime wechseln bei ausgefallenen CNs zwischen den letzten zwei empfangenen Werten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 360255 / Support ID: - POWERLINK V1 MN-Mode: "Nettime SoC" wird nicht erhöht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.1.2.0: ID: 332430 / Support ID: 400092134 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINK V1 -"Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 336695 POWERlINK V2 MN-Mode: Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337455 / Support ID: 400108118 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46165_0.pci(30725), 1\46165a0.epl(120) Version 1.1.1.1: ID: 314495 Bitmap geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46165_0.pci(29700), 1\46165a0.epl(116) Version 1.1.1.0: ID: 293205 / Support ID: 400089167 Position der Knotennummernschalter korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46165_0.pci(29700), 1\46165a0.epl(116) Version 1.1.0.0: ID: 285965 POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 285980 Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send' Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 286015 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für dieSafety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46165_0.pci(29699), 1\46165a0.epl(116) Version1.0.0.0: ID: 246210 Erste Version. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46165_0.pci(28674), 1\46165a0.epl(112) |
|||||