DWL@DWL10000559543
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.0 | * | 14.09.2018 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20IF1020.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20IF1020) Revisionsinformationen X20IF1020 Version 1.2.0.0: ID: 505615 Neue FW Advanced UART Parity-Fehler-Erkennung korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(9), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(9) Version 1.1.6.1: ID: 236370 "ModulOk" Datenpunkt im HWX hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(6), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(5) Version 1.1.5.3: ID: 333235 / Support ID: 400109677 Anschlussmöglichkeiten für Hardware Designerüberarbeitet Module kann im Hardware Designer des Automation Studio 4 auch mit einer SGX-CPU projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(5), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(4) Version 1.1.5.2: ID: 295455 Kompatibilität zu ATOM CPU Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(5), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(4) Version 1.1.5.1: ID: 295455 Kompatibilität zu ATOM CPU Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(5), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(4) Version 1.1.4.0: ID: 247755 Fehlerbehebung in der FPGA UART Implementierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(2), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(1) Version 1.1.2.0: ID: 191300 Erweiterung interne Funktion Rebootverhalten nach FW-Update Erweiterung interne Funktion Rebootverhalten nach FW-Update Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(2), 1\7975_2.pci(1) Version 1.1.1.0: ID: 183675 Neue Diagnosedatenpunkte Neue Diagnosedatenpunkte : Seriennummer, Modulkennung, Hardware Variante, Firmware Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(2) Version 1.1.0.0: ID: 175500 Unterstützung auf SGC Targets Unterstützung aufSGC Targets, neue HW Variante V1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(2) |
|||||