DWL@DWL10000304809

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.4.0 * 07.03.2016 1 MB EXE AS3.0_HW_X20DO6322.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20DO6322)

Revisionsinformationen X20DO6322

Version 1.0.4.0:

ID: 467195
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 3.22
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819)

Version 1.0.3.0:

ID: 434580 / Support ID: 400155699
Dokumentation geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819)

Version 1.0.2.4:

ID: 395570
Erweiterung Online-Hilfen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819)

Version 1.0.2.3:

ID: 393390
Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819)

Version 1.0.2.2:

ID: 366294
APROL-Einträge überarbeitet
Datenpunkt OSPValid korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819)

Version 1.0.2.1:

ID: 344655
Erweiterung der Dokumentation
Erläuterung des zusätzlichen LED-Zustand für OSP-Modus
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819)

Version 1.0.2.0:

ID: 250710
Zusätzliches Funktionsmodell "OSP Modus"
OSP - Output Set Predefined

Im OSP-Modus definiert der Anwender das Ausgabeverhalten für den Fall, dass die Verbindung der SPS zum Modul abbricht.
Dabei muss dieVersorgungsspanngung des Modul gewährleistet sein.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819)

Version 1.0.1.0:

ID: 217470
Bearbeitung UART Re-Init
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(800)

Version 1.0.0.1:

ID: 211570
Anzeigekorrektur in der IO-Map bei SGC-Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7064_1.fw(530)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo