DWL@DWL10000294022
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.0 | * | 28.05.2018 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20CS1013.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20CS1013) Revisionsinformationen X20CS1013 Version 1.2.0.0: ID: 594345 Modulhardware überarbeitet Unterstützung für neue HW-Variante "2" Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\56965_1.fw(104), 1\56965_2.fw(104) Version 1.1.0.2: ID: 461120 Anzeigefehler in IO-Konfiguration korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\56965_1.fw(104) Version 1.1.0.1: ID: 452940 Firmware stabilisiert Modulverhalten musste angepasst werden, um den UART-Test für extreme Belastung zu bestehen. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 460015 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\56965_1.fw(104) Version 1.0.1.0: ID: 371455 Versorgungdes DALI-Netzwerkes überarbeitet Das DALI-Netzwerk wird nun standardmäßig dauerhaft versorgt. --> Funktion des "Dali_Enable"-Register wurde erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\56965_1.fw(102) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.2 | * | 13.01.2016 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20CS1013.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20CS1013) Revisionsinformationen X20CS1013 Version 1.1.0.2: ID: 461120 Anzeigefehler in IO-Konfiguration korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\56965_1.fw(104) Version 1.1.0.1: ID: 452940 Firmware stabilisiert Modulverhalten musste angepasst werden, um den UART-Test für extreme Belastung zubestehen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 460015 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\56965_1.fw(104) Version 1.0.1.0: ID: 371455 Versorgung des DALI-Netzwerkes überarbeitet Das DALI-Netzwerk wird nun standardmäßig dauerhaft versorgt. --> Funktion des "Dali_Enable"-Register wurde erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\56965_1.fw(102) |
|||||