DWL@DWL10000340832
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.5.0 | * | 14.11.2017 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20AI4622.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20AI4622) Revisionsinformationen X20AI4622 Version 1.0.5.0: ID: 564390 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7082_1.fw(561), 1\7082_2.fw(545), 1\7082_5.fw(801) Version 1.0.4.0: ID: 521735 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.22.2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7082_1.fw(561), 1\7082_2.fw(545), 1\7082_5.fw(801) Version 1.0.3.0: ID: 456140 / Support ID: 400163701 Dokumentation der Filterfunktion geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7082_1.fw(561), 1\7082_2.fw(545), 1\7082_5.fw(801) Version 1.0.2.1: ID: 422570 Doku Korrektur Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7082_1.fw(561), 1\7082_2.fw(545), 1\7082_5.fw(801) Version 1.0.2.0: ID: 188890 Fehlerhafte Berechnung der Werte in der Einstellung 4-20 mA behoben Fehlerhafte Berechnung der Werte in der Einstellung 4-20 mA behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7082_1.fw(561), 1\7082_2.fw(545), 1\7082_5.fw(801) Version 1.0.1.0: ID: 164635 Neu FW V560 HW Var. 1 Unterstützung der Grenzwertregister und 4-20 mA Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7082_1.fw(560), 1\7082_2.fw(544), 1\7082_5.fw(800) |
|||||