DWL@DWL10000133439
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.1 | * | 30.01.2017 | 11 MB | EXE | AS3.0_HW_8I44xxxxxxx.xxx-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (8I44xxxxxxx.xxx-1) Revisionsinformationen 8I44xxxxxxx.xxx-1 Version 1.1.4.1: ID: 515920 Interne Revision Dateihistorie korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version1.1.4.0: ID: 511515 Default-Werte wiederhergestellt Default-Parameterwert für Modul-Überwachung wiederhergestellt, um zukünftigProblemebeim Konvertieren bestehender Projekte zu vermeiden. ACHTUNG: Falls das Modul in einem Automation Studio Projekt unter Verwendung der Harware-Beschreibungsdatei 1.1.3.5 gespeichert wurde, muss nach dem Upgrade unbedingt sichergestellt werden, dass der Parameter für Modul-Überwachung korrekt konfiguriert ist. INFORMATION: Die beschädigte Datei V 1.1.3.5 wurde mit den Automation Studios 4.2.5 bis 4.2.6 verbreitet (Vollinstallation). Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.3.5: ID: 380410 / Support ID: 400132814 Ansicht in System Designer überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 512015 Allgemeine Überarbeitung der HW-Dateien Fehlende Texte/Textteile in der HW-Datei für AS4.x wiederhergestellt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.3.0: ID: 328150 Ergänzung der ETF- Konfigurationen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.2.0: ID: 291685 Bei der Konfiguration "Parameter uebertragen = nein" bleiben nun alle Inverter Konfigurationen erhalten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: 255515 Konfiguration des Inverters optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 240080 ACOPOSinverter S44 erhält kein Passwort, obwohl im Studio eines eingetragenist Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.2.0: ID: 221950 / Support ID: 400037016 S44 HWC Nach Update von 1.0.0.5 auf 1.0.1.0 CFI Fehler am S44 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.4: ID: 218920 Fehler 29103: HWScript: wrong channel Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 217005 Zyklische Kanäle (ETAD, ETI, CMD, CMI) können wahlweise als Bits oder Wort konfiguriert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 214900 Unterstützung ACOPOSinverter S44 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||