DWL@DWL10000189748
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.1.2 | * | 02.08.2013 | 404 KB | EXE | AS3.0_HW_5PP580.1043-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PP580.1043-00) Revisionsinformationen 5PP580.1043-00 Version 2.0.1.2: ID: 344780 Der RTOS-Driver für COM1 muss nicht mehr im Windows Gerätemanager installiert werden Bei aktiver INA Kommunikation wird der RTOS-Driver für COM1 im ARwin nicht mehr benötigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.1: ID: 288010 ARwin: Unterstützung der zweiten Ethernet-Schnittstelle Für die Unterstützung einer zweiten Ethernet-Schnittstelle war es notwendigeinen weiterenParameter im hwd-Bereich einzuführen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 279550 Wichtige Information! Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >= A4.01 installiert werden, ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich, dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden, da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann. Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID:285405 Vorbereitung für die Unterstützung einer zweiten Ethernetschnittstelle - Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 266950 Unterstützung von USB Keyboards USB Keyboards könnenprojektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 263101 Preview-Bilder korrigiert Die Preview-Bilderwurden in den jeweiligen Hardwarebeschreibungsdateien korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 261020 Unterstützung für 5PP580.1043-00 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||