V3.0 HW Upgrade (5PP552.0573-00)

DWL@DWL10000189747

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.1.2 * 02.08.2013 435 KB EXE AS3.0_HW_5PP552.0573-00.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5PP552.0573-00)

Revisionsinformationen 5PP552.0573-00

Version 2.0.1.2:

ID: 344775
Der RTOS-Driver für COM1 muss nicht mehr im Windows Gerätemanager installiert werden
Bei aktiver INA Kommunikation wird der RTOS-Driver für COM1 im ARwin nicht mehr benötigt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.1.1:

ID: 288000
ARwin: Unterstützung der zweiten Ethernet-Schnittstelle
Für die Unterstützung einer zweiten Ethernet-Schnittstelle war es notwendigeinen weiterenParameter im hwd-Bereich einzuführen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.1.0:

ID: 279545
Wichtige Information!
Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >= A4.01 installiert werden,
ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich,
dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden,
da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann.
Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID:285400
Vorbereitung für die Unterstützung einer zweiten Ethernetschnittstelle
-
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.4:

ID: 266945
Unterstützung von USB Keyboards
USB Keyboards könnenprojektiert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.3:

ID: 262220
Problem mit ARwin & embedded Terminal Client
Der Betrieb eines embedded Terminal Client am 5PP552.0573-00 unter AutomationRuntime Windows (ARwin) verursachte einen Blackscreen am Terminalgerät. Dieses Fehlverhalten wurde behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.2:

ID: 261645
Korrektur fehlerhafter Tastenbelegungen
Die fehlerhaften Tastenbelegungen wurden in der jeweiligen Hardwarebeschreibungsdatei korrigiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.1:

ID: 261240
Probleme mit den Terminal Modi
Probleme, die im Zusammenhang mit den Terminal Modi aufgetreten sind, wurden mit Änderungen in den jeweiligen Hardwarebeschreibungsdateien behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 255945
Unterstützung für 5PP552.0573-00
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo