DWL@DWL10000304548
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.6 | * | 05.09.2014 | 443 KB | EXE | AS3.0_HW_5PC720.1043-01.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PC720.1043-01) Revisionsinformationen 5PC720.1043-01 Version 2.0.0.6: ID: 394035 / Support ID: 400095217 Beschreibung der TemperatureENV in I/O Mapping geändert Beschreibungstext derTemperatureENV von "Temperature cooling plate" auf "Temperature PPC700 I/O" geändert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.5: ID: 306125 AS3.0.90.x: SRAM Modul 5AC600.SRAM-00 ab sofort verwendbar Die Hardwarebeschreibungsdatei wurde erweitert, damit das SRAM-Modul 5AC600.SRAM-00 projektiert werden kann. Hinweis: Für den Grbauch des SRAM Moduls ist mindestens die Hardware-RevisionI0 des PPC720.1043-01 Voraussetzung, siehe Anwenderhandbuch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.4: ID: 341800 Ethernet I/O Mapping hinzugefügt Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.3: ID: 306125 SRAM Modul 5AC600.SRAM-00 nicht verwendbar Die Hardwarebeschreibungsdatei wurde erweitert, damit das SRAM-Modul 5AC600.SRAM-00 projektiert werden kann.<br/><br/>Hinweis: Für den Grbauch des SRAM Moduls ist mindestens die Hardware-RevisionI0 des PPC720.1043-01 Voraussetzung, siehe Anwenderhandbuch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version2.0.0.2: ID: 267635 Unterstützung von USB Keyboards USB Keyboards können projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||