DWL@DWL10000304543
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.4 | * | 05.09.2014 | 419 KB | EXE | AS3.0_HW_5PC600.SX05-01.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PC600.SX05-01) Revisionsinformationen 5PC600.SX05-01 Version 2.0.0.4: ID: 393990 / Support ID: 400095217 Beschreibung der TemperatureENV in I/O Mapping geändert Beschreibungstext derTemperatureENV von "Temperature cooling plate" auf "Temperature APC620 I/O" geändert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.3: ID: 341955 Ethernet I/O Mapping hinzugefügt Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.2: ID: 267550 Unterstützung von USB Keyboards USB Keyboards können projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||