V3.0 HW Upgrade (5PC600.SE00-01)

DWL@DWL10000105125

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.0.0 * 05.10.2015 661 KB EXE AS3.0_HW_5PC600.SE00-01.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5PC600.SE00-01)

Revisionsinformationen 5PC600.SE00-01

Version 2.2.0.0:

ID: 448410
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 448415
POWERLINKV2 Mode "Controlled node"
In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 448425
Unterstützung Poll Response Chaining am iCN
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 448430
IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\41915_0.pci(32782), 1\41915b0.can(122), 1\41915b0.epl(128)

Version 2.1.1.0:

ID: 389340 / Support ID: 400137000
Unterstützung der USV für AS4.x ergänzt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\41915_0.pci(16397), 1\41915b0.can(122), 1\41915b0.epl(64)

Version 2.0.1.1:

ID: 341895
Ethernet I/O Mapping hinzugefügt
Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\41915_0.pci(13324), 1\41915b0.can(122), 1\41915b0.epl(58)

Version 2.0.1.0:

ID: 268950
Neue Powerlink Firmware V58 eingeführt
POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\41915_0.pci(13324), 1\41915b0.can(122), 1\41915b0.epl(58)

Version 2.0.0.3:

ID: 267155
Unterstützung von USB Keyboards
USB Keyboards können projektiert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\41915_0.pci(13323), 1\41915b0.can(122), 1\41915b0.epl(52)

Version 2.0.0.1:

ID: 242920
POWERLINK Firmware und I/O Datenpunkt
- Aktualisierung auf POWERLINK Firmware V106
- Link OK Status als I/O Datenpunkt für Powerlink hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\41915_0.pci(13323), 1\41915b0.can(122), 1\41915b0.epl(52)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo