V3.0 HW Upgrade (5ACPCI.XCOS-00)

DWL@DWL10000117164

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.0.1 * 19.02.2014 590 KB EXE AS3.0_HW_5ACPCI.XCOS-00.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5ACPCI.XCOS-00)

Revisionsinformationen 5ACPCI.XCOS-00

Version 1.2.0.1:

ID: 369720
Parameter hinzugefügt
Parameter "Manueller Start der Bus-Kommunikation" wurde in der I/O Konfiguration hinzugefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\45522a1.fw(05)

Version 1.2.0.0:

ID: 275345
Besserer Support der netX-Library (AsNx...) durch neuen HWD-Parameter

Neue Firmware für den CANopenSlave
Dynamische Knotennummer für CANopen Slaves:
Es ist jetzt möglich die Knotennummer für die 5ACPCI.XCOS-00 netX CANopen Slave dynamisch per Library FBK zu vergeben.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\45522a1.fw(05)

Version 1.0.1.2:

ID: 240505
Konfiguration dernetX Zykluszeit
Die Zykluszeit für den Datenaustausch zwischen CPU und netX kann jetzt konfiguriert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\45522a1.fw(4), 1\45522_1.fw(1)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo