DWL@DWL10000093653
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.4.0 | * | 22.04.2010 | 508 KB | EXE | AS3.0_HW_3IF789.9.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (3IF789.9) Revisionsinformation 3IF789.9: Version 1.0.2.0: ID#213710: Eingangsdaten wurden bei Verwendung von multiplexed Stationen und einem IO-Prescaler > 1 unter umständen nicht vollständig übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.4.0: ID#229015: Multiplexed Stationen funktionieren nicht, wenn der gleiche Wertbeim IO- und Multiplexed-Prescaler eingestellt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja |
|||||