DWL@DWL10000304808
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.4.0 | * | 07.03.2016 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_X20DO6322.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (X20DO6322) Revisionsinformationen X20DO6322 Version 1.0.4.0: ID: 467195 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819) Version 1.0.3.0: ID: 434580 / Support ID: 400155699 Dokumentation geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819) Version 1.0.2.4: ID: 395570 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819) Version 1.0.2.3: ID: 393390 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819) Version 1.0.2.2: ID: 366294 APROL-Einträge überarbeitet Datenpunkt OSPValid korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819) Version 1.0.2.1: ID: 344655 Erweiterung der Dokumentation Erläuterung des zusätzlichen LED-Zustand für OSP-Modus Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819) Version 1.0.2.0: ID: 250710 Zusätzliches Funktionsmodell "OSP Modus" OSP - Output Set Predefined Im OSP-Modus definiert der Anwender das Ausgabeverhalten für den Fall, dass die Verbindung der SPS zum Modul abbricht. Dabei muss dieVersorgungsspanngung des Modul gewährleistet sein. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(819) Version 1.0.1.0: ID: 217470 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7064_1.fw(560), 1\7064_5.fw(800) Version 1.0.0.1: ID: 211570 Anzeigekorrektur in der IO-Map bei SGC-Targets Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7064_1.fw(530) |
|||||