DWL@DWL10000318347
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.2.0 | * | 22.12.2015 | 908 KB | EXE | AS2.6_HW_X20DI4653.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (X20DI4653) Revisionsinformationen X20DI4653 Version 1.0.2.0: ID: 456905 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9541_5.fw(800) Version 1.0.1.3: ID: 405730 Erweiterung Datenpunkt gepackte Eingänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 409330 Textkorrekturen im HWC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9541_5.fw(800) Version 1.0.1.1: ID: 345555 Korrektur der Autoconnect-Funktion Im Automation Studio 4 wird das X20DI4653 mit X20BM12 (rot) eingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9541_5.fw(800) Version 1.0.1.0: ID: 160645 Neue Firmware V771 Modul macht zyklischen Firmware-Update mit Vorgängerversion V770 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9541_5.fw(771) |
|||||