DWL@DWL10000072955
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.4.1 | * | 13.07.2016 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_X20AO4622.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (X20AO4622) Revisionsinformationen X20AO4622 Version 1.0.4.1: ID: 370360 Dokumentation erweitert Zusätzlicher Betriebsmodus 4 - 20 mA beschrieben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7075_1.fw(640), 1\7075_10.fw(12), 1\7075_5.fw(896), 1\7075_6.fw(896), 1\7075_7.fw(896) Version 1.0.4.0: ID: 349710 Korrektur des Modulverhaltens Ausgänge werden bei Kommunikationsausfall zurückgesetzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 365660 / Support ID: 400125400 4mA Aktivierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7075_1.fw(640), 1\7075_10.fw(12), 1\7075_5.fw(896), 1\7075_6.fw(896), 1\7075_7.fw(896) Version 1.0.3.1: ID: 349710 Korrekturdes Modulverhaltens Ausgänge werden bei Kommunikationsausfall zurückgesetzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7075_1.fw(640), 1\7075_10.fw(11), 1\7075_5.fw(896), 1\7075_6.fw(896), 1\7075_7.fw(896) Version 1.0.3.0: ID: 231395 Erweiterung 4 bis 20 mA Ausgabe Neue FW : Erweiterung 4 bis 20 mA Ausgabe Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7075_1.fw(531), 1\7075_5.fw(784) Version 1.0.1.0: ID: 182855 Änderung auf Defaulteinstellung "I/O mit schneller Reaktion" Änderung auf Defaulteinstellung "I/O mit schneller Reaktion" GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7075_1.fw(531), 1\7075_5.fw(784) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.4.0 | * | 13.02.2014 | 425 KB | EXE | AS2.6_HW_X20AO4622.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (X20AO4622) Revisionsinformationen X20AO4622 Version 1.0.4.0: ID: 349710 Korrektur des Modulverhaltens Ausgänge werden bei Kommunikationsausfall zurückgesetzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 365660 / Support ID: 400125400 4mA Aktivierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7075_1.fw(640), 1\7075_10.fw(12), 1\7075_5.fw(896), 1\7075_6.fw(896), 1\7075_7.fw(896) Version 1.0.3.1: ID: 349710 Korrektur des Modulverhaltens Ausgänge werden bei Kommunikationsausfall zurückgesetzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7075_1.fw(640), 1\7075_10.fw(11), 1\7075_5.fw(896), 1\7075_6.fw(896), 1\7075_7.fw(896) Version 1.0.3.0: ID: 231395 Erweiterung 4 bis 20 mA Ausgabe Neue FW : Erweiterung 4 bis 20 mA Ausgabe Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7075_1.fw(531), 1\7075_5.fw(784) Version 1.0.1.0: ID: 182855 Änderung auf Defaulteinstellung "I/O mit schneller Reaktion" Änderung auf Defaulteinstellung "I/O mit schneller Reaktion" Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7075_1.fw(531), 1\7075_5.fw(784) |
|||||