DWL@DWL10000059673

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.3.0 * 14.09.2009 447 KB EXE AS2.6_HW_X20IF1061.exe
Beschreibung V2.6 HW Upgrade (X20IF1061)

Revisionsinformation X20IF1061:

Version 1.0.0.1:

ID#166085: Neues HWC File V1.0.0.1

Module can be used in with X20XC CPU's


Version 1.1.0.0:

ID#175530: Unterstützung von zwei IF1061 auf SGC Targets

Unterstützung von zwei IF1061 auf SGC Targets, neue HW Variante V1


Version 1.1.1.0:

ID#180485: Slave Adressen werden nur bis 32 erlaubt und nicht bis 126


ID#183685: Neue Diagnosedatenpunkte

Neue Diagnosedatenpunkte : Seriennummer, Modulkennung, Hardware Variante, Firmware Version


Version 1.1.2.0:

ID#191310: Erweiterung interne Funktion Rebootverhalten nach FW-Update

Erweiterung interne Funktion Rebootverhalten nach FW-Update

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.1.3.0:

ID#214780: Korrekte FW für HW-Variante 0 im Upgrade

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo