DWL@DWL10000318312
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.1.2 | * | 16.12.2014 | 828 KB | EXE | AS2.6_HW_X20DI4372.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DI4372) Revisionsinformationen X20DI4372 Version 1.0.1.2: ID: 405720 Erweiterung Datenpunkt gepackte Eingänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 409305 Textkorrekturen im HWC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8872_5.fw(800) Version 1.0.1.0: ID: 217400 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8872_5.fw(800) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 29.10.2009 | 396 KB | EXE | AS2.6_HW_X20DI4372.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DI4372) Revisionsinformation X20DI4372: Version 1.0.1.0: ID#217400: Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja |
|||||