DWL@DWL10000317897
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.1.1 | * | 11.12.2014 | 804 KB | EXE | AS2.6_HW_X20DI2371.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DI2371) Revisionsinformationen X20DI2371 Version 1.0.1.1: ID: 405695 Erweiterung Datenpunkt gepackte Eingänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7053_1.fw(560), 1\7053_5.fw(800) Version 1.0.1.0: ID: 217385 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7053_1.fw(560), 1\7053_5.fw(800) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 09.11.2009 | 398 KB | EXE | AS2.6_HW_X20DI2371.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DI2371) Revisionsinformation X20DI2371: Version 1.0.1.0: ID#217385: Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja |
|||||