DWL@DWL10000062439
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.6.0 | * | 12.02.2016 | 2 MB | EXE | AS2.6_HW_X20CP3485-1.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20CP3485-1) Revisionsinformationen X20CP3485-1 Version 1.1.6.0: ID: 464540 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41644a0.pci(18), 1\41644_0.pci(7), 1\41644b0.epl(68) Version 1.1.5.0: ID: 429070 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 429175 / Support ID: 400151182 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitterkonnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41644a0.pci(18), 1\41644_0.pci(7), 1\41644b0.epl(64) Version 1.1.4.0: ID: 359035 POWERLINK MN-Mode: Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 359260 / Support ID: 400113446 POWERLINK V2 MN-Mode: Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen. Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.1.3.0: ID: 332390 / Support ID: 400092134 POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINK V1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 337530 / Support ID: 400108118 POWERLINK V2 CN-Mode Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41644a0.pci(18), 1\41644_0.pci(7), 1\41644b0.epl(63) Version 1.1.2.0: ID: 296140 Kompatibilität zur Atom-CPU Ermöglicht in einer bestehendenAS-Konfiguration das Ersetzen einer X20CPx48x durch eine X20CPx58x. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41644a0.pci(18), 1\41644_0.pci(7), 1\41644b0.epl(60) Version 1.1.1.0: ID: 285900 POWERLINKV2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 286120 POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41644a0.pci(18),1\41644_0.pci(7), 1\41644b0.epl(60) Version 1.1.0.2: ID: 256775 / Support ID: 400057319 POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 256895 POWERLINK: LinkOK Datenpunkt aufgelegt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 257045 POWERLINK:Unterstützung von 100MBit full duplex im Operating mode Ethernet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 260905 POWERLINK: L/A LED zeigt nur Link an, aber keine Activity -> korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265755 POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 265855 Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "ChainedStation" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wird im Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der"Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41644a0.pci(18), 1\41644_0.pci(7), 1\41644b0.epl(58) Version 1.0.15.0: ID: 228530 POWERLINK V2 CN-Mode:Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Modeging. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41644a0.pci(16), 1\41644_0.pci(7), 1\41644b0.epl(52) Version 1.0.14.0: ID: 220540 POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41644a0.pci(16), 1\41644_0.pci(6), 1\41644b0.epl(51) Version 1.0.13.0: ID: 213065 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41644a0.pci(16), 1\41644_0.pci(6), 1\41644b0.epl(47) Version 1.0.12.0: ID: 206950 Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V16 POWERLINK V2 CN-Mode: - Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging. - Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41644a0.pci(16), 1\41644_0.pci(6), 1\41644b0.epl(45) Version 1.0.11.0: ID: 199575 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41644a0.pci(15), 1\41644_0.pci(6), 1\41644b0.epl(44) Version 1.0.10.1: ID: 191805 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42 und Basis Firmware V15 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden. - Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung. - Fehlerkorrektur: Die Konfiguration von zukleinen PollResponse Timeout's konnte zu einem Ausfall des Managers führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41644a0.pci(15), 1\41644_0.pci(6), 1\41644b0.epl(42) Version 1.0.4.0: ID: 183745 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V38 - Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet. - Fehlerkorrektur:ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41644a0.pci(14), 1\41644_0.pci(6), 1\41644b0.epl(38) Version 1.0.3.0: ID: 178075 Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37 Fehlerkorrekturen: - POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. - POWERLILNK V2: Asynchrone Frames können jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit der Powerlnk Library empfangen werden (bishererst ab 0xA0). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41644a0.pci(14), 1\41644_0.pci(6), 1\41644b0.epl(37) Version 1.0.2.0: ID: 171845 Neue Basis Firmware V14 und POWERLINK Firmware V36 Fehlerkorrektur: - Bei Verwendung von IO-Prescaler > 1kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zur Verfügung gestellt werden. - Bei der Option 'Schnelle Reaktion' und multiplexed Station konnte es bei Störungen am Netzwerk, zu einem Ausfall des POWERLINK-Manager kommen. Änderungen POWERLINK V2: -Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt. - Stationen werden ab jetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41644a0.pci(14), 1\41644_0.pci(6), 1\41644b0.epl(36) Version 1.0.1.0: ID: 170125 VC Unterstützung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41644a0.pci(13), 1\41644_0.pci(6), 1\41644b0.epl(34) Version 1.0.0.0: ID: 167545 Erste Version Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41644a0.pci(13), 1\41644_0.pci(6), 1\41644b0.epl(34) |
|||||