DWL@DWL10000103766
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.2.0 | * | 08.03.2010 | 420 KB | EXE | AS2.6_HW_5PC600.SX05-01.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (5PC600.SX05-01) Revisionsinformation 5PC600.SX05-01: Version 1.0.1.0: ID#168680: Erweiterung Erweiterung um I/O Zuordnung: BatteryStatus Serialnummer Temperature Netzteil Temperature unter Add-On Laufwerk SystemTime Version 1.0.1.1: ID#168925: Fehlerkorrektur Korrektur im I/O Mapping Bereich - TemperturIO Version 1.0.2.0: ID#226420: Einen zusätzlichen PCI Slot eingefügt Um die maximale Anzahl an PCI Devices und zusätzlich das SRAM Modul 5AC600.SRAM-00 konfigurieren zu können, war es notwendig, einen weiteren PCI Slot in die Gerätebeschreibungsdatei einzufügen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||