DWL@DWL10000064668

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.4.0 * 22.04.2010 537 KB EXE AS2.6_HW_5LS189.6.exe
Beschreibung V2.6 HW Upgrade (5LS189.6)

Revisionsinformation 5LS189.6:

Version 1.0.1.0:

ID#173245: Bei Modulen die zwischen 01.08.2007 und 24.01.2008 geliefert wurden, kann es zu Lesefehlern aus dem batteriegepufferten SRAMkommen.


Version 1.0.2.0:

ID#213720: Eingangsdaten wurden bei Verwendung von multiplexed Stationen und einem IO-Prescaler > 1 unter umständen nicht vollständig übertragen.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.4.0:

ID#229020: Multiplexed Stationen funktionierennicht, wenn der gleiche Wert beim IO- und Multiplexed-Prescaler eingestellt wird.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo