DWL@DWL10000104989
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.0.0 | * | 09.06.2020 | 546 KB | EXE | AS2.6_HW_5LS187.6.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (5LS187.6) Revisionsinformationen 5LS187.6 Version 1.1.0.0: ID: 686295 Verbesserte Verarbeitung von RTR Objekten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\4884_0.pci(25), 1\4884a0.fw(130), 1\4884b0.fw(122) Version 1.0.4.0: ID: 229060 CAN Sende-Blockade nach Ab-/Anstecken korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\4884_0.pci(25), 1\4884a0.fw(122), 1\4884b0.fw(122) Version 1.0.3.0: ID: 228015 CAN TransmitQueue Reset Kommando korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\4884_0.pci(25), 1\4884a0.fw(120), 1\4884b0.fw(121) Version 1.0.2.0: ID: 213235 / Support ID: 400028607 Eingangsdaten wurden bei Verwendung von multiplexed Stationen und einem IO-Prescaler > 1 unter umständen nicht vollständig übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\4884_0.pci(25), 1\4884a0.fw(117), 1\4884b0.fw(121) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.4.0 | * | 22.04.2010 | 537 KB | EXE | AS2.6_HW_5LS187.6.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (5LS187.6) Revisionsinformation 5LS187.6: Version 1.0.1.1: ID#173235: Bei Modulen die zwischen 01.08.2007 und 24.01.2008 geliefert wurden, kann es zu Lesefehlern aus dem batteriegepufferten SRAMkommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.2.0: ID#213235: Eingangsdaten wurden bei Verwendung von multiplexed Stationen und einem IO-Prescaler > 1 unter umständen nicht vollständig übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.3.0: ID#228015: CAN TransmitQueue Reset Kommando korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.4.0: ID#229060: CAN Sende-Blockade nach Ab-/Anstecken korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID#229165: Multiplexed Stationen funktionieren nicht, wenn der gleiche Wertbeim IO- und Multiplexed-Prescaler eingestellt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja |
|||||