DWL@DWL10000049393
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.3.28 SP09 | DE | WinXP+SP2 | 07.05.2008 | 348 MB | EXE | AS2530028.SP09_SrvPack_Ger.exe |
| 2.5.3.28 SP09 | EN | WinXP+SP2 | 07.05.2008 | 376 MB | EXE | AS2530028.SP09_SrvPack_Eng.exe |
| Beschreibung | Automation Studio Service Pack V2.5.3 | |||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.5.3.28 SP08 | DE | WinXP+SP2 | 04.04.2008 | 363 MB | EXE | AS2530028.SP08_SrvPack_Ger.exe |
| 2.5.3.28 SP08 | EN | WinXP+SP2 | 04.04.2008 | 391 MB | EXE | AS2530028.SP08_SrvPack_Eng.exe |
| Beschreibung | Automation Studio Service Pack V2.5.3 | |||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.5.3.28 SP07 | DE | WinXP+SP2 | 29.01.2008 | 347 MB | EXE | AS2530028.SP07_SrvPack_Ger.exe |
| 2.5.3.28 SP07 | EN | WinXP+SP2 | 29.01.2008 | 374 MB | EXE | AS2530028.SP07_SrvPack_Eng.exe |
| Beschreibung | Automation Studio Service Pack V2.5.3 | |||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.5.3.28 SP06 | DE | WinXP+SP2 | 10.12.2007 | 346 MB | EXE | AS2530028.SP06_SrvPack_Ger.exe |
| 2.5.3.28 SP06 | EN | WinXP+SP2 | 10.12.2007 | 373 MB | EXE | AS2530028.SP06_SrvPack_Eng.exe |
| Beschreibung | Automation Studio Service Pack V2.5.3 | |||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.5.3.28 SP05 | DE | WinXP+SP2 | 03.10.2007 | 330 MB | EXE | AS2530028.SP05_SrvPack_Ger.exe |
| 2.5.3.28 SP05 | EN | WinXP+SP2 | 03.10.2007 | 324 MB | EXE | AS2530028.SP05_SrvPack_Eng.exe |
| Beschreibung | Automation Studio Service Pack V2.5.3 | |||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.5.3.28 SP04 | DE | WinXP+SP2 | 27.08.2007 | 308 MB | EXE | AS2530028.SP04_SrvPack_Ger.exe |
| 2.5.3.28 SP04 | EN | WinXP+SP2 | 27.08.2007 | 302 MB | EXE | AS2530028.SP04_SrvPack_Eng.exe |
| Beschreibung | Automation Studio Service Pack V2.5.3 | |||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.5.3.28 SP03 | DE | WinXP+SP2 | 31.07.2007 | 287 MB | EXE | AS2530028.SP03_SrvPack_Ger.exe |
| 2.5.3.28 SP03 | EN | WinXP+SP2 | 31.07.2007 | 282 MB | EXE | AS2530028.SP03_SrvPack_Eng.exe |
| Beschreibung |
Automation Studio Service Pack V2.5.3 Libraries (ID#159973) VA_CopyScreenToMem und VA_CopyMemToScreen kopieren falschen Bildschirmbereich. SG4 - Common (ID#160695) Visapi Textausgabe funktioniert im oberen Bereich eines um 90° gedrehten Displays nicht. Im Fehlerfall wird nur der Hintergrund gezeichnet, der Text selbst wird nicht ausgegeben. Der Fehler betrifft die Funktionen VA_TextOut und VA_wcTextOut. SG4 Runtime - Keyhandling (ID#160658) VNC Keyboard verursacht Offsetverschiebung der Hardwaretasten in der Keymatrix Durch das Einfügen eines VNC Servers werden die Hardwaretasten in der Keymatrix ab Offset 128 abgebildet. Ohne VNC Server starten die Hardwaretasten bei Offset 0. SG4 Runtime - TerminalMode (ID#134328) Der Seitenwechsel am Terminal Target ist sehr langsam. Werden den Controls in den Runtime-Einstellungen StatusDatenpunkte angehängt, so hat dies einen grossen Einfluss auf die Seitenumschaltungsgeschwindigkeit. Je mehr Statusdatenpunkte angehängt werden, umso länger dauert der Bildwechsel. AR - Firmware (ID#160215) EPL-Manager-1: Neue Firmware Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten: - Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen. - Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt. AR - USB Support (ID#156565) Wird das USB Kabel zu einem Drucker abgesteckt, so wird keine entsprechende Fehlermeldung generiert. IO System - General (ID#160260) Aufgrund eines Synchronisierungsproblems kann es vorkommen, dass StaleData sporadisch gesetzt wird wenn die Powerlink-Schnittstelle als System Timer verwendet wird. IO System - Powerlink (ID#152217) IF-Module am X20BC1083 werden nicht mehr richtig erkannt, wenn diese im AS "disabled" werden, physikalisch aber vorhanden sind - zur Umgehung des Problems muss die IF-Module physikalisch entfernt werden und ein Restart des Systems durchgeführt werden, anschließend kann die IF-Module wieder gesteckt werden. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.5.3.28 SP02 | DE | 13.07.2007 | 300 MB | EXE | AS2530028.SP02_SrvPack_Ger.exe | |
| 2.5.3.28 SP02 | EN | 13.07.2007 | 295 MB | EXE | AS2530028.SP02_SrvPack_Eng.exe | |
| Beschreibung |
Automation Studio Service Pack V2.5.3 Device Support (ID#157005) ARNC0 Security läßt sich bei PP400 nicht einfügen Workspace - I/O assignment (ID#157205) Variablen werden gelöscht oder verschoben beim einfügen von Modulen am BC0073 Wird ein digitales X20 Modul in ein bestehendes X20 Rack eingefügt, kann es passieren, daß das IO Mapping für nachfolgende Module verloren geht. Dieses Verhalten tritt aber nur bei SG3 Projekten auf. Workspace - I/O assignment (ID#156110) Fehler von BR.AS.ConfigurationBuilder.exe wenn arconfig.rtc Datei ohne Pfad übergeben wird Wird dem BR.AS.ConfigurationBuilder.exe die arconfig.rtc Datei ohne Pfadangabe übergeben dann wird eine fehlerhafte arconfig.br erzeugt. Abhilfe: Pfad angeben Beispiele: .\arconfig.rtc c:\projectname\arconfig.rtc Motion Components (ID#156490) Beim Öffnen des NC-Trace oder des NC-Test stürzte das AS manchmal ab Wenn in der NC-Deployment-Tabelle kein INIT-Parameter-Modul eingetragen war, so stürzte das AS beim Öffnen des NC-Trace oder des NC-Test ab. Motion Components (ID#155890) Bei Verwendung einer SG3-SPS stürzte das AS beim Starten eines Traceauftrages ab Bei Verwendung einer SG3 Plattform führte das Starten eines Tracevorgangs im NC-Trace oder im NC-Test zum Absturz des AS. Das Laden von Multiachs-Tracedaten von SG3 Plattformen war nicht möglich. Motion Components (ID#155895) Der Multiachs-Trace konnte auf einem ACOPOS-Multi nicht ausgeführt werden Das Starten, Durchführen oder Laden eines Multiachs-Traceauftrages im NC-Trace eines NC-Objektes des ACOPOS-Multi war fehlerhaft. AR - Firmware (ID#156775) 0AC182.1-KEB: Neue Firmware Fehler beim Lesen der Seriennummer behoben (Low-Word war nicht richtig) AR - General SG4 (ID#156755) Loggereinträge vom Ethernet Treiber Wird die Baudrate der Ethernetschnittstelle nicht auf automatisch gestellt, kann es auf folgenden Targets (AR106, AR105 und PP400) zu Problemen führen. AR - General SG4 (ID#147610) VC startet bei einer bestimmten Startseite nicht Das Display wird nach der Initialisierung völlig schwarz und VC reagiert nicht. AR - SLIP/PPP (ID#155180) FTP Transfer über PPP bricht bei grossen Files nach gewisser Zeit ab Wird über eine PPP Verbindung eine FTP Verbindung hergestellt und über diese Module auf die Steuerung geladen, so kann man problemlos Module vom PC auf die Steuerung laden. In der Gegenrichtung kann man jedoch keine Module von der Steuerung auf den PC laden. AR - USB Support (ID#155085) DirInfo liest Verzeichnisse auf einem USB Stick falsch aus Auf USB Geräten funktionieren keine FileDevices mit zusätzlicher Verzeichnisangabe (z.B.: IF7.ST1/format). |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.5.3.27 SP01 | DE | 22.05.2007 | 222 MB | EXE | AS2530027.SP01_SrvPack_Ger.exe | |
| 2.5.3.27 SP01 | EN | 22.05.2007 | 222 MB | EXE | AS2530027.SP01_SrvPack_Eng.exe | |
| Beschreibung |
Automation Studio Service Pack V2.5.3 Device Support (ID#157005) ARNC0 Security läßt sich bei PP400 nicht einfügen Workspace - I/O assignment (ID#157205) Variablen werden gelöscht oder verschoben beim einfügen von Modulen am BC0073 Wird ein digitales X20 Modul in ein bestehendes X20 Rack eingefügt, kann es passieren, daß das IO Mapping für nachfolgende Module verloren geht. Dieses Verhalten tritt aber nur bei SG3 Projekten auf. Workspace - I/O assignment (ID#156110) Fehler von BR.AS.ConfigurationBuilder.exe wenn arconfig.rtc Datei ohne Pfad übergeben wird Wird dem BR.AS.ConfigurationBuilder.exe die arconfig.rtc Datei ohne Pfadangabe übergeben dann wird eine fehlerhafte arconfig.br erzeugt. Abhilfe: Pfad angeben Beispiele: .\arconfig.rtc c:\projectname\arconfig.rtc Motion Components (ID#156490) Beim Öffnen des NC-Trace oder des NC-Test stürzte das AS manchmal ab Wenn in der NC-Deployment-Tabelle kein INIT-Parameter-Modul eingetragen war, so stürzte das AS beim Öffnen des NC-Trace oder des NC-Test ab. Motion Components (ID#155890) Bei Verwendung einer SG3-SPS stürzte das AS beim Starten eines Traceauftrages ab Bei Verwendung einer SG3 Plattform führte das Starten eines Tracevorgangs im NC-Trace oder im NC-Test zum Absturz des AS. Das Laden von Multiachs-Tracedaten von SG3 Plattformen war nicht möglich. Motion Components (ID#155895) Der Multiachs-Trace konnte auf einem ACOPOS-Multi nicht ausgeführt werden Das Starten, Durchführen oder Laden eines Multiachs-Traceauftrages im NC-Trace eines NC-Objektes des ACOPOS-Multi war fehlerhaft. AR - Firmware (ID#156775) 0AC182.1-KEB: Neue Firmware Fehler beim Lesen der Seriennummer behoben (Low-Word war nicht richtig) AR - General SG4 (ID#156755) Loggereinträge vom Ethernet Treiber Wird die Baudrate der Ethernetschnittstelle nicht auf automatisch gestellt, kann es auf folgenden Targets (AR106, AR105 und PP400) zu Problemen führen. AR - General SG4 (ID#147610) VC startet bei einer bestimmten Startseite nicht Das Display wird nach der Initialisierung völlig schwarz und VC reagiert nicht. AR - SLIP/PPP (ID#155180) FTP Transfer über PPP bricht bei grossen Files nach gewisser Zeit ab Wird über eine PPP Verbindung eine FTP Verbindung hergestellt und über diese Module auf die Steuerung geladen, so kann man problemlos Module vom PC auf die Steuerung laden. In der Gegenrichtung kann man jedoch keine Module von der Steuerung auf den PC laden. AR - USB Support (ID#155085) DirInfo liest Verzeichnisse auf einem USB Stick falsch aus Auf USB Geräten funktionieren keine FileDevices mit zusätzlicher Verzeichnisangabe (z.B.: IF7.ST1/format). |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.5.3.26 SP02 | DE | 27.04.2007 | 222 MB | EXE | AS2530026SP02_SrvPack_Ger.exe | |
| 2.5.3.26 SP02 | EN | 27.04.2007 | 222 MB | EXE | AS2530026SP02_SrvPack_Eng.exe | |
| Beschreibung | Automation Studio Service Pack V2.5.3 | |||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.5.3.25 SP01 | DE | 22.03.2007 | 20 MB | EXE | AS2530025SP01_SrvPack_Ger.exe | |
| 2.5.3.25 SP01 | EN | 22.03.2007 | 20 MB | EXE | AS2530025SP01_SrvPack_Eng.exe | |
| Beschreibung | Automation Studio Service Pack V2.5.3 | |||||