DWL@DWL10000309675
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | * | 14.10.2014 | 7 MB | ZIP | 6PPT30.070M-20x.zip | |
| Beschreibung | 3D Datei DXF/STEP T30 7,0" Hochformat | |||||
DWL@DWL10000309675
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | * | 14.10.2014 | 7 MB | ZIP | 6PPT30.070M-20x.zip | |
| Beschreibung | 3D Datei DXF/STEP T30 7,0" Hochformat | |||||