DWL@DWL10000645614
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.0 | * | Windows10 | 22.01.2024 | 2 MB | ZIP | ADI_Driver__MP7200__1.1.0.zip |
| Beschreibung |
ADI Treiber MP7200 (Win10 64-Bit) Der ADI (Automation Device Interface) Treiber ermöglicht den Zugriff auf spezifische Funktionen von B&R Geräten. Damit können z. B. LEDs gesetzt oder die Helligkeit verändert werden. Aktualisierungen - ADI DLL (BrAdi.dll) 4.17.0 - Control Center (BrCtrlCenter.exe) 3.7.0 Änderungen Setup: - Aktualisiert auf das Ultra-Modern User Interface. ADI DLL: - 64-Bit Unterstützung hinzugefügt. - Unterstützung für WPD 1.12.2 hinzugefügt. - Für das Aktualisieren, Sichern und Löschen der Tastenkonfiguration sind keine Administratorrechte mehr notwendig. - Für das Sperren und Entsperren des Displays sind keine Administratorrechte mehr notwendig. Control Center: - Control Center wird als 64-Bit-Anwendung generiert. - Für die Ausführung des Control Centers sind keine Administratorrechte mehr notwendig. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1 | * | Windows10 | 14.10.2020 | 2 MB | ZIP | ADI_Driver__MP7200__1.0.1.zip |
| Beschreibung |
ADI Treiber MP7200 (Win10 64-Bit) Der ADI (Automation Device Interface) Treiber ermöglicht den Zugriff auf spezifische Funktionen von B&R Geräten. Damit können z. B. LEDs gesetzt oder die Helligkeit verändert werden. Aktualisierungen - ADI DLL (BrAdi.dll) 4.16.1 Fehlerbehebungen ADI DLL: - Der LED Status des Drucktasters wurde beim Lesen der LED Matrix nicht angezeigt. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0 | * | Windows10 | 12.05.2020 | 2 MB | ZIP | ADI_Driver__MP7200__V1.0.0.zip |
| Beschreibung |
ADI Treiber MP7200 (Win10 64-Bit) Der ADI (Automation Device Interface) Treiber ermöglicht den Zugriff auf spezifische Funktionen von B&R Geräten. Damit können z. B. LEDs gesetzt oder die Helligkeit verändert werden. Änderungen - Erste Version. |
|||||