DWL@DWL10000645661

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.0 EN Windows10 22.01.2024 1 MB ZIP ADI_.NET_SDK__MP7200__1.1.0.zip
Beschreibung ADI .NET SDK (MP7200)

Mit dieser Software können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus .NET Anwendungen angesprochen werden, die mit Microsoft Visual Studio erstellt wurden.

Damit können z. B. LEDs gesetzt, oder bei einem B&R Automation Panel die Helligkeit verändert werden.

Aktualisiert für ADI Treiber (MP7200) Version 1.1.0

- 64-Bit Unterstützung hinzugefügt.
- Für den Zugriff auf die ADI-Schnittstelle sind keine Administratorrechte mehr notwendig.

Änderungen

- Samples werden ab jetzt signiert, um Falschmeldungen von Antivirenprogrammen zu verhindern.
- Unterstützung für Microsoft Visual Studio 2022 hinzugefügt.
- Unterstützung für Microsoft Visual Studio 2012 entfernt.
- Unterstützung für Microsoft Visual Studio 2013 entfernt.
- Unterstützung für Microsoft Visual Studio 2015 entfernt.
- Unterstützung für Microsoft Visual Studio 2017 entfernt.
- Umstellung von .NET 4.0 auf .NET 4.6.2, da der Support für .NET 4.0 am 12.01.2016 eingestellt wurde.
- Setup auf das Ultra-Modern User Interface aktualisiert.

Fehlerbehebungen

- Mit AdiGetHardwareValue (HardwareValue valueId, out string value) konnten nur Strings mit einer maximalen Länge von 18 Zeichen gelesen werden. Puffer wurde auf 32 Zeichen erhöht.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.0 EN Windows10 12.05.2020 1 MB ZIP ADI_.NET_SDK__MP7200__1.0.0.zip
Beschreibung ADI .NET SDK (MP7200)

Mit dieser Software können Sie Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus .NET Anwendungen ansprechen, die mit Microsoft Visual Studio erstellt wurden.

Sie können damit z.B. LEDs setzen oder die Helligkeit verändern.

Änderungen:

- Erste Version.
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo