Beschreibung

Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.

Lernziele und Inhalte

  • B&R Firmenpräsentation
  • Philosophie und Produkte von B&R
  • Bedienung von Automation Studio
  • Verwendung des integrierten Hilfesystems
  • Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
  • Erstinstallation einer Steuerung
  • Projektieren der Hardwarekonfiguration
  • Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
  • Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
  • Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
  • Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
  • Überblick der angebotenen Programmiersprachen

Bereitgestellte Unterlagen

TM210 – Arbeiten mit Automation Studio

TM213 – Automation Runtime

TM223 – Automation Studio Diagnose

Bestellnummer

SRL210.4

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Online (IT)

Remote Lecture
Italien

Veranstalter

Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Italien

Telefon:
+ 39 / 029320581

Seminarkenndaten

Von: 28.04.2026
Beginn: 09:30


Bis: 30.04.2026
Ende: 16:30


Buchungsstatus:
Dauer: 3 Tage

Sprache: Italienisch