Deterministische Kommunikation auf Feldebene mit OPC UA FX C2C & C2D

Das OPC UA FX Technology Package vereint Software, Steuerungen, Antriebe und Netzwerkkomponenten zu einer einzigen, cybersicheren Lösung. Der entscheidende Vorteil für Kunden liegt auf der Hand: echte Interoperabilität. Systeme lassen sich einfacher integrieren, der Engineering-Aufwand sinkt und Automatisierungsarchitekturen werden skalierbar und zukunftssicher.

Der erste wichtige Meilenstein von OPC UA FX wurde mit der Veröffentlichung der C2C-Spezifikationen (Controller-to-Controller) im November 2024 erreicht. Damit können Steuerungen unterschiedlicher Hersteller Prozess- und Diagnosedaten in Echtzeit austauschen.
 
B&R ist eines der ersten Automatisierungsunternehmen, das diese Innovation in seine Produkte integriert hat. Industrie-PCs, Netzwerk- und Busmodule sowie Steuerungen von B&R unterstützen OPC UA FX C2C-Kommunikation nativ und bieten Kunden eine offene, herstellerunabhängige Basis für Automatisierungsarchitekturen der nächsten Generation.

Automation Studio und Automation Runtime erweitern diese Offenheit durch flexible native Konfigurationen. So lassen sich OPC UA FX und andere Connectivity-Technologien nahtlos integrieren, was eine schnelle und effiziente Systementwicklung ermöglicht.

Die nächste Entwicklungsphase ist bereits im Gange: die C2D-Kommunikation (Controller-to-Device). Damit wird das OPC UA FX-Konzept auf die Feldebene ausgeweitet, sodass Antriebe, I/O-Module, Sensoren und Messgeräte direkt über OPC UA FX kommunizieren können. 
 
Mit ACOPOS M4 stellt B&R das erste OPC UA FX-fähige Motion-System vor. Zusammen mit dem umfassend integrierten OPC UA FX-System von B&R ebnet es den Weg für eine echte Plug-and-Produce-Automatisierungslösung.

The next development phase is already in progress: 
C2D communication. This will extend the OPC UA FX concept to the field level, enabling drives, I/O modules, sensors, and instruments to communicate directly via OPC UA FX. With ACOPOS M4, B&R introduces the first OPC UA FX-ready motion system, which – together with the comprehensive B&R integrated OPC UA FX system – paves the way for a truly plug-and-produce automation solution.

Veli-Pekka Ketonen 
Product Manager Industrial Networks

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo