Kurzbeschreibung
| Zubehör |
1x 4 pol. Federzugklemme (3.5), 0TB1104.9100 2x 6 pol. Federzugklemme (3.5), 0TB1106.9100 1x 7 pol. Federzugklemme (3.5), 0TB1107.9100 2x 8 pol. Federzugklemme (3.5), 0TB1108.9100 3x 10 pol. Federzugklemme (3.5), 0TB1110.9100 5x 12 pol. Federzugklemme (3.5), 0TB1112.9100 4x 14 pol. Federzugklemme (3.5), 0TB1114.9100 |
Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Feldklemme
| Art der Klemmung | Ausführung als Federzugklemme |
| Rastermaß | 3,5 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| AWG-Leiter | 24 bis 16 |
| Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 0,75 mm² |
| mit Aderendhülse | 0,25 bis 1,5 mm² |
| flexibel | 0,2 bis 1,5 mm² |
| starr | 0,2 bis 1,5 mm² |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 160 V |
| Nennstrom | 8 A |
Materialnummer:
XEPIMA200.01Beschreibung:
Steckerset SMARTMOLD IO (119 I/O´s) Federzugklemmen
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt XEPIMA200.01 | PDF / 56 KB |